LM5102
Halbbrücken-Gate-Treiber, 2 A, 100 V mit 8 V UVLO und programmierbarer Verzögerung
LM5102
- Drives Both a High-Side and Low-Side N-Channel MOSFET
- Independently Programmable High and Low Side Rising Edge Delay
- Bootstrap Supply Voltage Range up to 118 V dc
- Fast Turn-Off Propagation Delay (25 ns Typical)
- Drives 1000-pF Loads with 15-ns Rise and Fall Times
- Supply Rail Undervoltage Lockout
- Low Power Consumption
- Timer Can Be Terminated Midway Through Sequence
The LM5102 high-voltage gate driver is designed to drive both the high side and the low side N-Channel MOSFETs in a synchronous buck or a half bridge configuration. The floating high-side driver is capable of working with supply voltages up to 100 V. The outputs are independently controlled. The rising edge of each output can be independently delayed with a programming resistor. An integrated high voltage diode is provided to charge the high side gate drive bootstrap capacitor. A robust level shifter operates at high speed while consuming low power and providing clean level transitions from control logic to the high side gate driver. Undervoltage lockout is provided on both the low side and the high side power rails. This device is available in the standard VSSOP 10 pin and the WSON 10 pin packages.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM5102 High-Voltage Half-Bridge Gate Driver With Programmable Delay datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 15 Dez 2014 |
Application brief | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 28 Feb 2020 | ||
Application brief | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 28 Feb 2020 | ||
More literature | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 29 Okt 2018 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
WSON (DPR) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.