LM5109B
Halbbrücken-Gate-Treiber 1 A, 100 V, mit 8 V UVLO und hoher Rauschunempfindlichkeit
LM5109B
- Drives Both a High-Side and Low-Side N-Channel MOSFET
- 1-A Peak Output Current (1.0-A Sink and 1.0-A Source)
- Inputs Compatible With Independent TTL and CMOS
- Bootstrap Supply Voltage to 108-V DC
- Fast Propagation Times (30 ns Typical)
- Drives 1000-pF Load With 15-ns Rise and Fall Times
- Excellent Propagation Delay Matching (2 ns Typical)
- Supply Rail Undervoltage Lockout
- Low Power Consumption
- 8-Pin SOIC and Thermally-Enhanced 8-Pin WSON Package
The LM5109B device is a cost-effective, high-voltage gate driver designed to drive both the high-side and the low-side N-channel MOSFETs in a synchronous buck or a half-bridge configuration. The floating high-side driver is capable of working with rail voltages up to 90 V. The outputs are independently controlled with cost-effective TTL and CMOS-compatible input thresholds. The robust level shift technology operates at high speed while consuming low power and providing clean level transitions from the control input logic to the high-side gate driver. Undervoltage lockout is provided on both the low-side and the high-side power rails. The device is available in the 8-pin SOIC and thermally-enhanced 8-pin WSON packages.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LM2105EVM — LM2105-Evaluierungsmodul für 105-V-Halbbrückentreiber mit integrierter Bootstrap-Diode
Das LM2105-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung des LM2105. Der LM2105 ist ein High-/Low-Side-Treiber mit 105 V Boot-Spannung, 0,5 A Peak-Strom und 0,8 A Sink-Strom zur Ansteuerung von zwei N-Kanal-Metall–Oxide–Halbleiter-Feldeffekttransistoren (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDA-010086 — Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design
control loops. It efficiently (...)
TIDM-DC-DC-BUCK — Referenzdesign für digital geregelten, nicht isolierten DC/DC-Abwärtswandler
- Digital Power buck converter Boosterpack (BOOSTXL-BUCKCONV)
- C2000 F280049C Launchpad ( (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (NGT) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.