10-pin (RUG) package image

OPA2375SIRUGR AKTIV

Rauscharmer Zweifach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz (4,6 nV/√Hz)

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins X2QFN (RUG) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von OPA2375

  • Low broadband noise: 3.5 nV/√Hz
  • Low offset voltage: 500 µV (maximum)
  • Low THD+N: 0.00015%
  • Gain bandwidth: 10 MHz
  • Rail-to-rail output
  • Unity-gain stable
  • Low IQ:
    • OPA375: 890 µA/ch
    • OPA2375/OPA4375: 990 µA/ch
  • Wide supply range:
    • OPA375: 2.25 V to 5.5 V
    • OPA2375/OPA4375: 1.7 V to 5.5 V
  • Low offset voltage drift: ±0.16 µV/°C

Beschreibung von OPA2375

The OPAx375 family includes single (OPA375), dual (OPA2375) and quad-channel (OPA2375) general-purpose CMOS operation amplifiers (op amp) that provide an extremely low noise figure of 3.5 nV/√Hz, a low offset of 500 µV (maximum) and a wide bandwidth of 10 MHz. The low noise and wide bandwidth make the OPAx375 family attractive for a variety of precision applications that require a good balance between cost and performance. Additionally, the input bias current of the OPAx375 supports applications with high source impedance.

The robust design of the OPAx375 family provides ease-of-use to the circuit designer due to the unity-gain stability, integrated RFI/EMI rejection filter, no phase reversal in overdrive conditions, and high electrostatic discharge (ESD) protection (2-kV HBM). Additionally, the resistive open-loop output impedance allows for easy stabilization with much higher capacitive loads.

This op amp is optimized for low-voltage operation as low as 2.25 V (±1.125 V) for the OPA375 and 1.7 V (±0.85 V) for the OPA2375 and OPA4375. All of the devices operate up to 5.5 V (±2.75 V), and are specified over the temperature range of –40°C to 125°C.

The single-channel OPA375 is available in a small-size SC70-5 package. The dual-channel OPA2375 is available in multiple package options including a tiny 1.5 mm × 2.0 mm X2QFN package.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren