SN54HCT373-SP

AKTIV

Transparente Achtfach-Latches (Typ D) mit Tri-State-Ausgängen

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Number of channels 8 Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 25 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) -6 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space
Number of channels 8 Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 25 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) -6 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space
CFP (W) 20 90.5828 mm² 13.09 x 6.92
  • Operating voltage range of 4.5 V to 5.5 V
  • High-current 3-state true outputs can drive up to 15 LSTTL loads
  • Low power consumption, 80-µA max ICC
  • Typical tpd =21 ns
  • ±6-mA output drive at 5 V
  • Low input current of 1 µA max
  • Inputs are TTL-voltage compatible
  • Eight high-current latches in a single package
  • Full parallel access for loading
  • Operating voltage range of 4.5 V to 5.5 V
  • High-current 3-state true outputs can drive up to 15 LSTTL loads
  • Low power consumption, 80-µA max ICC
  • Typical tpd =21 ns
  • ±6-mA output drive at 5 V
  • Low input current of 1 µA max
  • Inputs are TTL-voltage compatible
  • Eight high-current latches in a single package
  • Full parallel access for loading
Herunterladen

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet SNx4HCT373 Octal Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet (Rev. G) PDF | HTML 13 Jul 2022
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​