6-pin (DCK) package image

SN74AVCH1T45DCKT AKTIV

1-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgängen

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN74AVCH1T45DCKR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
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
Gehäuse | Pins SOT-SC70 (DCK) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von SN74AVCH1T45

  • Available in Texas Instruments’ NanoStar™ integrated circuit package
  • Available in Texas Instruments’ NanoFree™ package
  • Control inputs (DIR) VIH and VIL levels are referenced to VCCA voltage
  • Bus hold on data inputs eliminates the need for external pullup and pulldown resistors
  • VCC isolation
  • Fully configurable dual-rail design
  • I/Os are 4.6V tolerant
  • Ioff supports partial-power-down mode operation
  • Typical max data rates
    • 500Mbps (1.8V to 3.3V translation)
    • 320Mbps (<1.8V to 3.3V translation)
    • 320Mbps (translate to 2.5V or 1.8V)
    • 280Mbps (translate to 1.5V)
    • 240Mbps (translate to 1.2V)
  • Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • Human-Body Model (A114-A): 2000V
    • Machine Model (A115-A): 200V
    • Charged-Device Model (C101): 1000V

Beschreibung von SN74AVCH1T45

The SN74AVCH1T45 is a single-bit noninverting bus transceiver that uses two separate configurable power-supply rails. The A port is designed to track VCCA, which accepts any supply voltage from 1.2V to 3.6V. The B port is designed to track VCCB, which accepts any supply voltage from 1.2V to 3.6V. This feature allows for universal low-voltage, bidirectional translation between any of the 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, and 3.3V voltage nodes.

The SN74AVCH1T45 is designed for asynchronous communication between two data buses. The device transmits data from either the A bus to the B bus, or from the B bus to the A bus, depending upon the logic level at the direction-control (DIR) input.

The SN74AVCH1T45 is designed so that the DIR input is referenced to VCCA.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN74AVCH1T45DCKR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren