SN74LV164A

AKTIV

Serielle Schieberegister, 8 Bit, Parallelausgang

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 65 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 65 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 14 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 TVSOP (DGV) 14 23.04 mm² 3.6 x 6.4 VQFN (RGY) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5 WQFN (BQA) 14 7.5 mm² 3 x 2.5
  • V CC operation of 2 V to 5.5 V
  • Maximum t pd of 10.5 ns at 5 V
  • Typical V OLP (output ground bounce) < 0.8 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Typical V OHV (output V OH undershoot) > 2.3 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Ioff supports live insertion, partial power-down mode, and back-drive protection
  • Support mixed-mode voltage operation on all ports
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
  • V CC operation of 2 V to 5.5 V
  • Maximum t pd of 10.5 ns at 5 V
  • Typical V OLP (output ground bounce) < 0.8 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Typical V OHV (output V OH undershoot) > 2.3 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Ioff supports live insertion, partial power-down mode, and back-drive protection
  • Support mixed-mode voltage operation on all ports
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17

The SN74LV164A devices are 8-bit parallel-out serial shift registers designed for 2 V to 5.5 V V CC operation.

The SN74LV164A devices are 8-bit parallel-out serial shift registers designed for 2 V to 5.5 V V CC operation.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Typ Titel Datum
* Data sheet SN74LV164A 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registers datasheet (Rev. K) PDF | HTML 24 Mär 2023
Application note Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 15 Dez 2022
Design guide EMC Compatible Automotive LED Rear Lamp Sequential-Turn Animation Design Guide 02 Jun 2016

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

14-24-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14-polige bis 24-polige D-, DB-, DGV-, DW-, DYY-, NS-

Das 14-24-LOGIC-EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Unterstützung aller Logikgeräte konzipiert, die sich in einem 14-Pin- bis 24-Pin-D-, DW-, DB-, NS-, PW-, DYY- oder DGV-Gehäuse befinden.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Evaluierungsplatine

14-24-NL-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14- bis 24-polige bleifreie Gehäuse

14-24-NL-LOGIC-EVM ist ein flexibles Evaluierungsmodul (EVM), das alle Logik- oder Übersetzungsbausteine mit einem 14- bis 24-poligen BQA-, BQB-, RGY-, RSV-, RJW- oder RHL-Gehäuse unterstützt.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Simulationsmodell

SN74LV164A IBIS Model

SCEM131.ZIP (16 KB) - IBIS Model
Referenzdesigns

TIDA-01552 — 8-Kanal, 2 A, Highside-Treiber-Referenzdesign für Module mit Digital-Ausgang

This eight-channel, parallel, 2-A, high-side, digital output reference design for factory automation applications like PLCs shows the diagnostic features and the power density of new Texas Instruments high-side driver components (such as TPS27S100). Each output can individually measure the output (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIDA-01007 — EMC-kompatible LED-Rückleuchte für Kraftfahrzeuge mit sequenzieller Abbiegeanimation – Referenzdesig

This design is an analog solution for automotive rear lamps with sequential turn animations. This design is compatible with the TL81000 RI and the BCI test in a third-party EMC lab. This design also illustrates full automotive diagnostic with low quiescent current during fault mode.
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIDC-CC2650RC — Referenzdesign für Fernbedienung mit Sprachsteuerung

The SimpleLink™ multi-standard CC2650 remote control reference design is an all-in-one solution for development of voice-based Bluetooth® low energy, ZigBee® RF4CE™ or multi-standard remote controls. The reference design demonstrates the recommended layout for decoupling and RF (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos