5-pin (DBV) package image

SN74LV1T34QDBVRQ1 AKTIV

Puffer- und Logikpegelverschieber für Einzeltromversorgung ohne Aktivierung für die Automobilindustr

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von SN74LV1T34-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:

    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C

    • Device HBM ESD classification level 2

    • Device CDM ESD classification level C4B

  • Wide operating range of 1.8 V to 5.5 V

  • Single-supply voltage translator (refer to LVxT Enhanced Input Voltage):

    • Up translation:

      • 1.2 V to 1.8 V

      • 1.5 V to 2.5 V

      • 1.8 V to 3.3 V

      • 3.3 V to 5.0 V

    • Down translation:

      • 5.0 V, 3.3 V, 2.5 V to 1.8 V
      • 5.0 V, 3.3 V to 2.5 V
      • 5.0 V to 3.3 V
  • 5.5 V tolerant input pins
  • Supports standard pinouts
  • Up to 150 Mbps with 5 V or 3.3 V V CC
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17

Beschreibung von SN74LV1T34-Q1

The SN74LV1T34-Q1 contains a single buffer with extended voltage operation to allow for level translation. The buffer performs the Boolean function Y = A in positive logic. The output level is referenced to the supply voltage (V CC) and supports 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V CMOS levels.

The input is designed with a lower threshold circuit to support up translation for lower voltage CMOS inputs (for example 1.2 V input to 1.8 V output or 1.8 V input to 3.3 V output). Additionally, the 5-V tolerant input pins enable down translation (for example 3.3 V to 2.5 V output).

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren