12-pin (YZT) package image

TXB0104YZTR AKTIV

Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 4 Bit, automatische Richtungserkennung und ESD-Schutz bis +/
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YZT) | 12
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TXB0104

  • 1.2-V to 3.6-V on A port and 1.65-V to 5.5-V on B port (VCCA ≤ VCCB)
  • VCC isolation feature: if either VCC input ss at GND, all outputs are in the high-impedance state
  • Output enable (OE) input circuit referenced to VCCA
  • Low power consumption, 5-µA maximum ICC
  • I OFF supports partial power-down mode operation
  • Latch-up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • A Port:
      • 2500-V Human-Body Model (A114-B)
      • 1500-V Charged-Device Model (C101)
    • B Port:
      • ±15-kV Human-Body Model (A114-B)
      • 1500-V Charged-Device Model (C101)

Beschreibung von TXB0104

This TXB0104 4-bit noninverting translator uses two separate configurable power-supply rails. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts any supply voltage from 1.2 V to 3.6 V. The B port is designed to track VCCB. VCCB accepts any supply voltage from 1.65 V to 5.5 V. This allows for universal low-voltage bidirectional translation between any of the 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V voltage nodes. VCCA must not exceed VCCB.

When the OE input is low, all outputs are placed in the high-impedance state. To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE must be tied to GND through a pulldown resistor The current sourcing capability of the driver determines the minimum value of the resistor.

The TXB0104 device is designed so the OE input circuit is supplied by VCCA.

This device is fully specified for partial power-down applications using I OFF. The I OFF circuitry disables the outputs, which prevents damaging current backflow through the device when the device is powered down.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren