UCC27212
Halbbrücken-Gate-Treiber, 4 A, 120 V mit 5 V UVLO und negativer Spannungsbehandlung
UCC27212
- 3.7A source, 4.5A sink output currents
- Maximum boot voltage 120V DC
- 7V to 17V VDD operating range
- 20V ABS maximum VDD operating range
- 5V turn-off Under Voltage Lockout (UVLO)
- Input pins can tolerate –10V to +20V
- 7.2ns rise and 5.5ns fall time (1000pF load)
- 20ns typical propagation delay
- 4ns typical delay matching
- Specified from –40°C to +150°C junction temperature range
The UCC27212 device has a peak output current of 3.7A source and 4.5A sink, which allows for the ability to drive large power MOSFETs. The device features an on-chip 120V rated bootstrap diode eliminating the need for external discrete diodes. The input structure can directly handle –10V, which increases robustness and is also independent of supply voltage. The UCC27212 offers 5V turn-off UVLO which helps lower power losses and increased input hysteresis that allows for interface to analog or digital PWM controllers with enhanced noise immunity. The switching node of the UCC27212 (HS pin) can handle –(24 – VDD)V maximum, which allows the high-side channel to be protected from inherent negative voltages.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | UCC27212 120V, 3.7A/4.5A Half-Bridge Driver with 5V UVLO datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 18 Jul 2024 |
Application note | Understanding and comparing peak current capability of gate drivers | PDF | HTML | 30 Mär 2021 | |
Application note | Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. | 12 Mai 2020 | ||
Application brief | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 28 Feb 2020 | ||
Application brief | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 28 Feb 2020 | ||
More literature | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 29 Okt 2018 | ||
User guide | UCC272xx User's Guide | 14 Okt 2016 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
UCC27201AEVM-328 — UCC27201A Evaluierungsmodul mit Leistungsstufe
UCC27212EVM-328 — UCC27212 Evaluierungsmodul mit Leistungsstufe
UCC272XXEVM-328 is designed for evaluating UCC27212DPR, which is a half bridge gate driver with 3.7-A source and 4.5-A sink peak current capability. This EVM could be served to evaluate the driver IC against its datsheet. The EVM can also be used as Driver IC component selection guide.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PMP22510 — Referenzdesign für Leistungswandler mit integriertem Abwärtswandler (SCIB) mit geschaltetem Kondensa
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WSON (DPR) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.