UCC27200A
Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3 A, mit 8 V UVLO, negativer Spannungsbehandlung und CMOS-Eingängen
UCC27200A
- Drives two N-channel MOSFETs in high-side and low-side configuration
- Negative voltage handling on HS (–18V)
- Maximum boot voltage 120V
- Maximum VDD voltage 20V
- On-chip 0.65V VF, 0.65Ω RD bootstrap diode
- 22ns propagation delay times
- 3A sink, 3A source output currents
- 8ns rise/7ns fall time with 1000pF load
- 1ns delay matching
- Undervoltage lockout for high-side and low-side driver
- Specified from –40°C to 150°C
The UCC2720xA family of high-frequency N-channel MOSFET drivers include a 120V bootstrap diode and high-side/low-side driver with independent inputs for maximum control flexibility. This allows for N-channel MOSFET control in half-bridge, full-bridge, two-switch forward and active clamp forward converters. The low-side and the high-side gate drivers are independently controlled and matched to 1ns between the turn-on and turn-off of each other. In order to improve performance in noisy power supply environments the UCC2720xA has an enhanced ESD input structure and also has the ability to withstand a maximum of –18V on its HS pin.
An on-chip bootstrap diode eliminates the external discrete diodes. Under-voltage lockout is provided for both the high-side and the low-side drivers forcing the outputs low if the drive voltage is below the specified threshold.
Two versions of the UCC2720xA are offered. The UCC27200A has high-noise immune CMOS input thresholds while the UCC27201A has TTL-compatible thresholds.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
UCC27288EVM — Evaluierungsmodul für Halbbrücken-Gate-Treiber UCC27288, 100 V, 3 A, mit 8-V-UVLO.
UCC27200 and UCC27200A TINA-TI Transient Reference Design
UCC27200 and UCC27200A TINA-TI Transient Spice Model
UCC27200 and UCC27200A Unencrypted PSpice Transient Model
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PMP7246 — 36–60 Vin, 350 W, Slow-Drain-Modulation-Stromwandler mit PSFB ZTE und HSHB – Referenzdesign
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSON (DRC) | 9 | Ultra Librarian |
| VSON (DRM) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.