UCC27201A-DIE
High-Side/Low-Side-Treiber, 120 V Boot, 3 A Spitzenstrom, Hochfrequenz
UCC27201A-DIE
- Drives Two N-Channel MOSFETs in
High-Side/Low-Side Configuration - Maximum Boot Voltage
- Maximum VDD Voltage
- On-Chip RD Bootstrap Diode
- Under Voltage Lockout for High-Side and
Low-Side Driver
The UCC27201A is a high frequency N-Channel MOSFET driver that includes a bootstrap diode and high-side/low-side driver with independent inputs for maximum control flexibility. This allows for N-Channel MOSFET control in half-bridge, full-bridge, two-switch forward and active clamp forward converters. The low-side and the high-side gate drivers are independently controlled and matched to 1-ns between the turn-on and turn-off of each other. The UCC27201A is based on the popular UCC27201 drivers, but offers some enhancements. In order to improve performance in noisy power supply environments the UCC27201A has an enhanced ESD input structure and also has the ability to withstand a maximum of -18 V on its HS pin.
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | High Frequency, High-Side/Low-Side Driver datasheet | 30 Aug 2012 | |
| Application note | Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET | PDF | HTML | 25 Mär 2024 | |
| Application note | Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A) | PDF | HTML | 08 Sep 2023 | |
| Application note | Comparative Analysis of Two Different Methods for Gate-Drive Current Boosting (Rev. A) | PDF | HTML | 17 Feb 2022 | |
| Application note | Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. | 12 Mai 2020 | ||
| Application brief | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 28 Feb 2020 | ||
| Application brief | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 28 Feb 2020 | ||
| More literature | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 29 Okt 2018 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| DIESALE (TD) | — |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.