UCC27211
Halbbrücken-Gate-Treiber, 4 A, 120 V, mit 8 V UVLO und TTL-Eingängen
UCC27211
- Drives two N-channel MOSFETs in high-side and low-side configuration with independent inputs
- Maximum boot voltage 120V DC
- 3.7A source, 4.5A sink output currents
- Input pins can tolerate –10V to 20V and are independent of supply voltage range
- TTL compatible input versions
- 8V to 17V VDD operating range, (20V absolute maximum)
- 7.2ns rise and 5.5ns fall time with 1000pF load
- Fast propagation delay times (20ns typical)
- 4ns delay matching
- Symmetrical undervoltage lockout for high-side and low-side driver
- All industry standard packages available (SOIC-8, PowerPAD™ SOIC-8, 4mm × 4mm SON-8 and 4mm × 4mm SON-10)
- Specified from –40°C to 150°C
The UCC27211 driver is based on the popular UCC27201 MOSFET drivers, but offer several significant performance improvements. Peak output pull-up and pull-down current has been increased to 3.7A source and 4.5A sink, thereby allowing for driving large power MOSFETs with minimized switching losses during the transition through the Miller Plateau of the MOSFET. The input structure is now able to directly handle –10VDC, which increases robustness and also allows direct interface to gate-drive transformers without using rectification diodes. The inputs are also independent of supply voltage and have a maximum rating of 20V.
The switching node (HS pin) can handle –(24 – VDD) V maximum which allows the high-side channel to be protected from inherent negative voltages caused parasitic inductance and stray capacitance. UCC27211 (TTL inputs) has increased input hysteresis allowing for interface to analog or digital PWM controllers with enhanced noise immunity.
The low-side and high-side gate drivers are independently controlled and matched to 4 ns between the turnon and turnoff of each other. An on-chip 120V rated bootstrap diode eliminates the external discrete diodes.
Undervoltage lockout is provided for both the high-side and the low-side drivers providing symmetric turnon and turnoff behavior and forcing the outputs low if the drive voltage is below the specified threshold.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
UCD3138HSFBEVM-029 — Evaluierungsmodul für UCD3138-Vollbrückenwandler mit Hartschalterfunktion
Das Evaluierungsmodul (EVM) UCD3138HSFBEVM-029 von Texas Instruments ist ein digital gesteuerter hart schaltender Vollbrückenwandler auf der Basis des programmierbaren digitalen Leistungsreglers UCD3138RHA. Das EVM ist ein eigenständiger symmetrischer (...)
UCC27211 TINA-TI Transient Reference Design
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDA-01606 — Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 10-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign
TIDA-00195 — Referenzdesign für Evaluierungsplattform mit isoliertem IGBT-Gate-Treiber für 3-Phasen-Wechselrichte
TIDA-010087 — Referenzdesign für Batterieprüfgerät mit 100-A-Dual-Phase-Digitalsteuerung
TIDM-1003 — Niederspannung, 50 A, sensorloses FOC-Referenzdesign für PM- oder BLDC-Motoren
TIDM-SOLARUINV — Netzgekoppelter Solar-Mikroinverter mit MPPT
TIDA-00364 — Referenzdesign für 48-VDC-batteriebetriebene 5-KW-Inverter-Leistungsstufe für AC-Traktionsmotoren vo
TIDM-BUCKBOOST-BIDIR — Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtswandler ohne galvanische Trennung
PMP8877 — Referenzdesign für isoliertes DC/DC-Modul im 1/8-Brick-Format zur Stromversorgung von Telekommu
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRM) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DPR) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.