16-pin (PW) package image

DAC128S085CIMT/NOPB ACTIVO

Convertidor digital a analógico octal Micro Power de 12 bits con salidas rail-to-rail

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DAC128S085CIMTX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 92 | TUBE

Características para DAC128S085

  • Ensured Monotonicity
  • Low Power Operation
  • Rail-to-Rail Voltage Output
  • Daisy-Chain Capability
  • Power-on Reset to 0 V
  • Simultaneous Output Updating
  • Individual Channel Power-Down Capability
  • Wide Power Supply Range (2.7 V to 5.5 V)
  • Dual Reference Voltages With Range of 0.5 V
    to VA
  • Operating Temperature Range of –40°C to 125°C
  • Smallest Package in the Industry
  • Resolution 12 Bits
  • INL ±8 LSB (Maximum)
  • DNL 0.75 / –0.4 LSB (Maximum)
  • Settling Time 8.5 μs (Maximum)
  • Zero Code Error 15 mV (Maximum)
  • Full-Scale Error –0.75 %FSR (Maximum)
  • Supply Power
    • 1.95 mW (3 V) / 4.85 mW (5 V) Typical
    • Power Down 0.3 µW (3 V) / 1 µW (5 V) Typical

Descripción de DAC128S085

The DAC128S085 is a full-featured, general-purpose OCTAL 12-bit voltage-output digital-to-analog converter (DAC) that can operate from a single 2.7-V to 5.5-V supply and consumes 1.95 mW at 3 V and 4.85 mW at 5 V. The DAC128S085 is packaged in a 16-lead WQFN package and a 16-lead TSSOP package. The WQFN package makes the DAC128S085 the smallest OCTAL DAC in its class. The on-chip output amplifiers allow rail-to-rail output swing, and the 3-wire serial interface operates at clock rates up to 40 MHz over the entire supply voltage range. Competitive devices are limited to 25-MHz clock rates at supply voltages in the 2.7-V to 3.6-V range. The serial interface is compatible with standard SPI™, QSPI, MICROWIRE, and DSP interfaces. The DAC128S085 also offers daisy-chain operation, where an unlimited number of DAC128S085s can be updated simultaneously using a single serial interface.

There are two references for the DAC128S085. One reference input serves channels A through D, while the other reference serves channels E through H. Each reference can be set independently between 0.5 V and VA, providing the widest possible output dynamic range. The DAC128S085 has a 16-bit input shift register that controls the mode of operation, the power-down condition, and the register/output value of the DAC channels. All eight DAC outputs can be updated simultaneously or individually.

A power-on reset circuit ensures that the DAC outputs power up to zero volts and remain there until there is a valid write to the device. The power-down feature of the DAC128S085 allows each DAC to be independently powered with three different termination options. With all the DAC channels powered down, power consumption reduces to less than 0.3 µW at 3 V and less than 1 µW at 5 V. The low power consumption and small packages of the DAC128S085 make it an excellent choice for use in battery-operated equipment.

The DAC128S085 is one of a family of pin-compatible DACs, including the 8-bit DAC088S085 and the 10-bit DAC108S085. All three parts are offered with the same pinout, allowing system designers to select a resolution appropriate for their application without redesigning their printed circuit board. The DAC128S085 operates over the extended industrial temperature range of –40°C to 125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DAC128S085CIMTX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información