8-pin (D) package image

INA118U ACTIVO

Amplificador de instrumentación de precisión y baja potencia

Igual que: INA118UG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA118U/2K5 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Transportador 75 | TUBE

Características para INA118

  • A newer version of this device is now available: INA818
  • Low offset voltage: 50 µV, maximum
  • Low drift: 0.5 µV/°C, maximum
  • Low input bias current: 5 nA, maximum
  • High CMR: 110 dB, minimum
  • Inputs protected to ±40 V
  • Wide supply range: ±2.25 to ±18 V
  • Low quiescent current: 350 µA
  • Packages: 8-Pin plastic DIP, SO-8

Descripción de INA118

The INA118 is a low-power, general-purpose instrumentation amplifier offering excellent accuracy. The versatile, three op amp design and small size make this device an excellent choice for a wide range of applications. Current-feedback input circuitry provides wide bandwidth, even at high gain (70 kHz at G = 100).

A single external resistor sets any gain from 1 to 10000. Internal input protection can withstand up to ±40 V without damage.

The INA118 is laser-trimmed for low offset voltage (50 µV), drift (0.5 µV/°C), and high common-mode rejection (110 dB at G = 1000). The INA118 operates with power supplies as low as ±2.25 V, and quiescent current is only 350 µA, making this device an excellent choice for battery-operated systems.

The INA118 is available in 8-pin plastic DIP and SO-8 surface-mount packages, and specified for the –40°C to +85°C temperature range.

The upgraded INA818 offers a lower input stage offset voltage (35 µV, maximum), lower input bias current (0.5 nA maximum) and lower noise (8 nV/√Hz) at the same quiescent current. See the Device Comparison Table for a selection of precision instrumentation amplifiers from Texas Instruments.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA118U/2K5 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información