8-pin (D) package image

INA126U ACTIVO

Amplificador de instrumentación de precisión con micropotencia de 36 V (175 µA) y offset de 250 µV

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA126U/2K5 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Transportador 75 | TUBE

Características para INA126

  • Low quiescent current: 175 µA/channel
  • Wide supply range: ±1.35 V to ±18 V
  • Low offset voltage: 250-µV maximum
  • Low offset drift: 3-µV/°C maximum
  • Low noise: 35 nV/√Hz
  • Low input bias current: 25-nA maximum
  • Temperature range: –40°C to +85°C
  • Multiple package options:
    • Single channel:
      • INA126P/PA 8-pin PDIP (P)
      • INA126U/UA 8-pin SOIC (D)
      • INA126E/EA 8-pin VSSOP (DGK)
    • Dual channels:
      • INA2126P/PA 16-pin PDIP (N)
      • INA2126U/UA 16-pin SOIC (D)
      • INA2126E/EA 16-pin SSOP (DBQ)

Descripción de INA126

The INA126 and INA2126 (INAx126) are precision instrumentation amplifiers for accurate, low-noise, differential-signal acquisition. The two-op-amp design provides excellent performance with low quiescent current (175 µA/channel). These features combined with a wide operating voltage range of ±1.35 V to ±18 V make the INAx126 a great choice for portable instrumentation and data acquisition systems.

Gain can be set from 5 V/V to 10000 V/V with a single external resistor. Precision input circuitry provides low offset voltage (250 µV, maximum), low offset voltage drift (3 µV/°C, maximum), and excellent common-mode rejection.

All versions are specified for the –40°C to +85°C industrial temperature range.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA126U/2K5 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información