8-pin (D) package image

INA141U ACTIVO

Amplificador de instrumentación de precisión y baja potencia (G=10, 100)

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA141U/2K5 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para INA141

  • Low offset voltage:
    • 50 µV maximum at G = 100 V/V
  • Low drift:
    • 0.5 µV/°C maximum at G = 100 V/V
  • Accurate gain:
    • ±0.05% at G = 10 V/V
  • Low input bias current:
    • 5 nA, maximum
  • High CMR:
    • 117 dB, minimum
  • Inputs protected to ±40 V
  • Wide supply range: ±2.25 V to ±18 V
  • Low quiescent current: 750 µA

Descripción de INA141

The INA141 is a low power, general-purpose instrumentation amplifier offering excellent accuracy. The versatile three-op-amp design and small size make this device an excellent choice for a wide range of applications. Current-feedback input circuitry provides wide bandwidth even at high gain (200 kHz at G = 100 V/V).

Simple pin connections set an accurate gain of 10 V/V or 100 V/V without external resistors. Internal input protection can withstand up to ±40 V without damage.

The INA141 is laser trimmed for very low offset voltage (50 µV), drift (0.5 µV/°C) and high common-mode rejection (117 dB at G = 100 V/V). The device operates with power supplies as low as ±2.25 V, and quiescent current is only 750 µA.

The INA141 is available in an 8‑pin SOIC package, and is specified for the −40°C to +85°C temperature range.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA141U/2K5 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información