8-pin (DGK) package image

INA317IDGKR ACTIVO

Amplificador de instrumentación RRO de precisión, micropotencia (50 µA) y deriva cero (offset de 75 

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA317IDGKT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN | NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para INA317

  • Low Offset Voltage: 75 µV (Maximum), G ≥ 100
  • Low Drift: 0.3 µV/°C, G ≥ 100
  • Low Noise: 50 nV/√Hz, G ≥ 100
  • High CMRR: 100 dB (Minimum), G ≥ 10
  • Low Input Bias Current: 200 pA (Maximum)
  • Supply Range: 1.8 V to 5.5 V
  • Input Voltage: (V–) 0.1 V to (V+) –0.1 V
  • Output Range: (V–) 0.05 V to (V+) –0.05 V
  • Low Quiescent Current: 50 µA
  • Operating Temperature: –40°C to +125°C
  • RFI Filtered Inputs
  • 8-Pin VSSOP Package

Descripción de INA317

The INA317 is a low-power, precision instrumentation amplifier offering excellent accuracy. The versatile 3-operational amplifier design, small size and low power make the INA317 usable in a wide range of portable applications.

A single external resistor sets any gain from 1 to 1000, as defined by the industry-standard gain equation: G = 1 + (100 kΩ / RG).

The instrumentation amplifier provides low offset voltage (75 µV, G ≥ 100), excellent offset voltage drift
(0.3 µV/°C, G ≥ 100) and high common-mode rejection (100 dB at G ≥ 10). The INA317 operates with power supplies as low as 1.8 V (±0.9 V) and a quiescent current of 50 µA, making the device usable in battery-operated systems. Using autocalibration techniques to ensure precision over the extended industrial temperature range, the INA317 device offers low noise density (50 nV/√Hz) that extends down to DC.

The INA317 is available in an 8-pin VSSOP surface-mount package and is specified over the TA = –40°C to +125°C temperature range.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA317IDGKT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información