14-pin (D) package image

LM359MX/NOPB ACTIVO

Amplificadores dobles, de alta velocidad, programables, de modo de corriente (Norton)

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM359M/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 55 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para LM359

  • User Programmable Gain Bandwidth Product, Slew Rate, Input Bias Current, Output Stage Biasing Current and Total Device Power Dissipation
  • High Gain Bandwidth Product (ISET = 0.5 mA)
    • 400 MHz for AV = 10 to 100
    • 30 MHz for AV = 1
  • High Slew Rate (ISET = 0.5 mA)
    • 60 V/μs for AV = 10 to 100
    • 30 V/μs for AV = 1
  • Current Differencing Inputs Allow High Common-Mode Input Voltages
  • Operates from a Single 5V to 22V Supply
  • Large Inverting Amplifier Output Swing, 2 mV to VCC − 2V
  • Low Spot Noise, 6 nV /√Hz, for f > 1 kHz

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM359

The LM359 consists of two current differencing (Norton) input amplifiers. Design emphasis has been placed on obtaining high frequency performance and providing user programmable amplifier operating characteristics. Each amplifier is broadbanded to provide a high gain bandwidth product, fast slew rate and stable operation for an inverting closed loop gain of 10 or greater. Pins for additional external frequency compensation are provided. The amplifiers are designed to operate from a single supply and can accommodate input common-mode voltages greater than the supply.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM359M/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 55 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información