14-pin (D) package image

LMV339MX/NOPB ACTIVO

Comparador cuádruple de uso general, de bajo voltaje, de paquete pequeño

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMV339M/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 55 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para LMV339-N

  • (For 5-V Supply, Typical Unless Otherwise Noted)
  • Ensured 2.7-V and 5-V Performance
  • Industrial Temperature Range –40°C to 85°C
  • Low Supply Current 60 µA/Channel
  • Input Common Mode Voltage Range Includes Ground
  • Low Output Saturation Voltage 200 mV
  • Propagation Delay 200 ns
  • Space-Saving 5-Pin SC70 and 5-Pin SOT23 Packages

Descripción de LMV339-N

The LMV393-N and LMV339-N are low-voltage (2.7 to 5 V) versions of the dual and quad comparators, LM393/339, which are specified at 5 to 30 V. The LMV331-N is the single version, which is available in space-saving, 5-pin SC70 and 5-pin SOT23 packages. The 5-pin SC70 is approximately half the size of the 5-pin SOT23.

The LMV393-N is available in 8-pin SOIC and VSSOP packages. The LMV339-N is available in 14-pin SOIC and TSSOP packages.

The LMV331-N/393-N/339-N is the most cost-effective solution where space, low voltage, low power, and price are the primary specification in circuit design for portable consumer products. They offer specifications that meet or exceed the familiar LM393/339 at a fraction of the supply current.

The chips are built with TI's advanced Submicron Silicon-Gate BiCMOS process. The LMV331-N/393-N/339-N have bipolar input and output stages for improved noise performance.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMV339M/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 55 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información