8-pin (D) package image

LMV761MA OBSOLETO

Comparador de precisión simple, de 120 ns, con desconexión

LMV761MA ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas
Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.
LMV761MA/NOPB ACTIVO Comparador de precisión simple, de 120 ns, con desconexión Replacement

Precios

Cant. Precio
+

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre LMV761

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 95 | TUBE

Características para LMV761

  • VS = 5 V, TA = 25°C, Typical Values Unless
    Specified
  • Input Offset Voltage 0.2 mV
  • Input Offset Voltage (Maximum Over Temp) 1 mV
  • Input Bias Current 0.2 pA
  • Propagation Delay (OD = 50 mV) 120 ns
  • Low Supply Current 300 µA
  • CMRR 100 dB
  • PSRR 110 dB
  • Extended Temperature Range −40°C to +125°C
  • Push-Pull Output
  • Ideal for 2.7-V and 5-V Single-Supply Applications
  • Available in Space-Saving Packages:
    •  6-Pin SOT-23 (Single With Shutdown)
    •  8-Pin SOIC (Single With Shutdown)
    •  8-Pin SOIC and VSSOP (Dual Without
      Shutdown)
  • LMV762Q-Q1 is Qualified for Automotive
    Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to
      +125°C Ambient Operating Temperature
      Range
    • Device HBM ESD Classification Level 1C
    • Device CDM ESD Classification Level M2

Descripción de LMV761

The LMV76x devices are precision comparators intended for applications requiring low noise and low input offset voltage. The LMV761 single has a shutdown pin that can be used to disable the device and reduce the supply current. The LMV761 is available in a space-saving 6-pin SOT-23 or 8-Pin SOIC package. The LMV762 dual is available in 8-pin SOIC or VSSOP package. The LMV762Q-Q1 is available VSSOP and SOIC packages.

These devices feature a CMOS input and push-pull output stage. The push-pull output stage eliminates the need for an external pullup resistor.

The LMV76x are designed to meet the demands of small size, low power and high performance required by portable and battery-operated electronics.

The input offset voltage has a typical value of 200 µV at room temperature and a 1-mV limit over temperature.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información