14-pin (PW) package image

SN74AHCT14QPWRQ1 ACTIVO

Inversores de 6 canales, 4.5 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt de calidad automotriz

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
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
Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R

Características para SN74AHCT14Q-Q1

  • Qualified for automotive applications
  • EPIC™ (Enhanced-Performance Implanted CMOS) process
  • Inputs are TTL-Voltage compatible
  • Latch-Up performance exceeds 250 mA per JESD 17

Descripción de SN74AHCT14Q-Q1

The SN74AHCT14Q-Q1 contains six independent inverters. This device performs the Boolean function Y = A.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información