48-pin (DGG) package image

SN74ALVC164245DGG ACTIVO

Transceptor de cambio de nivel de 16 bits de 2.5 V a 3.3 V/3.3 V a 5 V con salidas de 3 estados

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74ALVC164245DGGR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
SN74ALVC164245DGGT ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (DGG) | 48
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE

Características para SN74ALVC164245

  • Member of the Texas Instruments Widebus™ Family
  • Maximum tpd of 5.8 ns at 3.3 V
  • ±24-mA Output Drive at 3.3 V
  • Control Inputs VIH/VIL Levels Are Referenced to VCCA Voltage
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
  • APPLICATIONS
    • Electronic Points of Sale
    • Printers and Other Peripherals
    • Motor Drives
    • Wireless and Telecom Infrastructures
    • Wearable Health and Fitness Devices

All other trademarks are the property of their respective owners

Descripción de SN74ALVC164245

This 16-bit (dual-octal) noninverting bus transceiver contains two separate supply rails. B port has VCCB, which is set to operate at 3.3 V and 5 V. A port has VCCA, which is set to operate at 2.5 V and 3.3 V. This allows for translation from a 2.5-V to a 3.3-V environment, and vice versa, or from a 3.3-V to a 5-V environment, and vice versa.

The SN74ALVC164245 is designed for asynchronous communication between data buses. The control circuitry (1DIR, 2DIR, 1OE, and 2OE) is powered by VCCA.

To ensure the high-impedance state during power up or power down, the output-enable (OE) input should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.

The logic levels of the direction-control (DIR) input and the output-enable (OE) input activate either the B-port outputs or the A-port outputs or place both output ports into the high-impedance mode. The device transmits data from the A bus to the B bus when the B-port outputs are activated, and from the B bus to the A bus when the A-port outputs are activated. The input circuitry on both A and B ports always is active and must have a logic HIGH or LOW level applied to prevent excess ICC and ICCZ.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74ALVC164245DGGR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
SN74ALVC164245DGGT ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información