16-pin (N) package image

SN74LS423N ACTIVO

Multivibradores monoestables reiniciables dobles

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
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
Más información sobre SN74LS423

Información de empaque

Encapsulado | Pines PDIP (N) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE

Características para SN74LS423

  • Will Not Trigger from Clear
  • D-C Triggered from Active-High or Active-Low Gated Logic Inputs
  • Retriggerable for Very Long Output Pulses, Up to 100% Duty Cycle
  • Overriding Clear Terminates Output Pulse
  • 'LS422 Has Internal Timing Resistor

An external timing capacitor may be connected between Cext and Rext/Cext (positive).

To use the internal timing resistor of 'LS422, connect Rint to VCC.

For improved pulse width accuracy and repeatability, connect an external resistor between Rext/Cext and VCC with Rint open-circuited.

To obtain variable pulse widths, connect an external variable resistance between Rint or Rext/Cext and VCC.

 

Descripción de SN74LS423

The 'LS422 and 'LS423 are identical to 'LS122 and 'LS123 except they cannot be triggered via clear.

These d-c triggered multivibrators feature output-pulse-width control by three methods. The basic pulse time is programmed by selection of external resistance and capacitance values (see typical application data). The 'LS422 contains an internal timing resistor that allows the circuits to be used with only an external capacitor, if so desired. Once triggered, the basic pulse width may be extended by retriggering the gated low-level-active (A) or high-level-active (B) inputs, or be reduced by use of the overriding clear. Figure 1 illustrates pulse control by retriggering and early clear.

The 'LS422 and 'LS423 have enough Schmitt hysteresis to ensure jitter-free triggering from the B input with transition rates as slow as 0.1 millivolt per nanosecond. The 'LS422 Rint is nominally 10 k ohms.

The SN54LS422 and SN54LS423 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74LS422 and SN74LS423 are characterized for operation from 0°C to 70°C.FIGURE 1-TYPICAL INPUT/OUTPUT PULSES

 

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información