5-pin (DBV) package image

SN74LVC1G17DBVRG4 ACTIVO

Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: SN74LVC1G17DBVRE4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74LVC1G17DBVTG4 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para SN74LVC1G17

  • Available in Ultra Small 0.64-mm2 Package (DPW) With 0.5-mm Pitch
  • Supports 5-V VCC Operation
  • Inputs Accept Voltages to 5.5 V
  • Max tpd of 4.6 ns at 3.3 V
  • Low Power Consumption, 10-µA Max ICC
  • ±24-mA Output Drive at 3.3 V
  • Ioff Supports Live Insertion, Partial-Power-Down Mode, and Back-Drive Protection
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

Descripción de SN74LVC1G17

This single Schmitt-trigger buffer is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.

The SN74LVC1G17 device contains one buffer and performs the Boolean function Y = A.

The CMOS device has high output drive while maintaining low static power dissipation over a broad Vcc operating range.

The SN74LVC1G17 is available in a variety of packages, including the ultra-small DPW package with a body size of 0.8 mm × 0.8mm.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74LVC1G17DBVTG4 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información