8-pin (DGN) package image

THS4120IDGNR ACTIVO

Amplificador CMOS totalmente diferencial con capacidad de apagado de 3.3 V, 100 MHz, 43 V/us

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Same functionality with different pin-out to the compared device.
OPA862IDR ACTIVO Amplificador de alta impedancia de entrada de 12,6 V, de bajo ruido, de terminación simple a diferencial

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

THS4120IDGN ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 80 | TUBE
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
Más información sobre THS4120

Información de empaque

Encapsulado | Pines HVSSOP (DGN) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para THS4120

  • High Performance
    • 100 MHz –3 dB Bandwidth
    • 50 V/µs Slew Rate
    • –75 dB Total Harmonic Distortion at 1 MHz (VO = 2 VPP)
    • 5.4 nV/Hz Input-Referred Noise (10 kHz)
  • Differential Input/Differential Output
    • Balanced Outputs Reject Common-Mode Noise
    • Differential Reduced Second Harmonic Distortion
  • Power Supply Range
    • VDD = 3.3 V
  • KEY APPLICATIONS
    • Simple Single-Ended To Differential Conversion
    • Differential ADC Driver/Differential Antialiasing
    • Differential Transmitter And Receiver
    • Output Level Shifter

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

Descripción de THS4120

The THS412x is one in a family of fully differential-input, differential-output devices fabricated using Texas Instruments’ state-of-the-art submicron CMOS process.

The THS412x consists of a true fully-differential signal path from input to output. This results in excellent common-mode noise rejection and improved total harmonic distortion.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

THS4120IDGN ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 80 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información