8-pin (DGN) package image

THS4501IDGN ACTIVO

Amplificador diferencial completo de alta velocidad, +/-5 V

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Same functionality with different pin-out to the compared device.
LMH6551MMX/NOPB ACTIVO Amplificador operacional diferencial de 370 MHz y alta velocidad
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
Más información sobre THS4501

Información de empaque

Encapsulado | Pines HVSSOP (DGN) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 80 | TUBE

Características para THS4501

  • Fully Differential Architecture
  • Bandwidth: 370 MHz
  • Slew Rate: 2800 V/µs
  • IMD3: –90 dBc at 30 MHz
  • OIP3: 49 dBm at 30 MHz
  • Output Common-Mode Control
  • Wide Power-Supply Voltage Range: 5 V, ±5 V, 12 V, 15 V
  • Input Common-Mode Range Shifted to Include Negative Power-Supply Rail
  • Power-Down Capability (THS4500)
  • Evaluation Module Available

Descripción de THS4501

The THS4500 and THS4501 are high-performance fully differential amplifiers from Texas Instruments. The THS4500, featuring power-down capability, and the THS4501, without power-down capability, set new performance standards for fully differential amplifiers with unsurpassed linearity, supporting 14-bit operation through 40 MHz. Package options include the SOIC-8 and the MSOP-8 with PowerPAD for a smaller footprint, enhanced ac performance, and improved thermal dissipation capability.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información