20-pin (W) package image

5962-8515508SA ACTIVO

Circuitos Impact PAL de baja potencia y alto rendimiento

ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Military
RoHS No
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SNPB
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
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
  • US ECCN: 3A001A2C

Información de empaque

Encapsulado | Pines CFP (W) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE

Características para TIBPAL16R4-30M

  • High-Performance Operation:
    Propagation Delay
    C Suffix . . . 25 ns Max
    M Suffix . . . 30 ns Max
  • Functionally Equivalent, but Faster Than PAL16L8A, PAL16R4A,
    PAL16R6A, and PAL16R8A
  • Power-Up Clear on Registered Devices (All Register Outputs Are
    Set High, but Voltage Levels at the Output Pins Go Low)
  • Package Options Include Both Plastic and Ceramic Chip Carriers
    in Addition to Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

IMPACT is a trademark of Texas Instruments.
PAL is a registered trademark of Advanced Micro Devices Inc.

Descripción de TIBPAL16R4-30M

These programmable array logic devices feature high speed and functional equivalency when compared with currently available devices. These IMPACT™ circuits combine the latest Advanced Low-Power Schottky technology with proven titanium-tungsten fuses to provide reliable, high-performance substitutes for conventional TTL logic. Their easy programmability allows for quick design of custom functions and typically results in a more compact circuit board. In addition, chip carriers are available for further reduction in board space.

The TIBPAL16’ C series is characterized from 0°C to 75°C. The TIBPAL16’ M series is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información