TRF3765
PLL Integer-N/Fractional-N de ruido bajo y 300 M a 4800 MHz con VCO integrado y hasta 8 salidas
TRF3765
- Output Frequencies: 300 MHz to 4.8 GHz
- Low-Noise VCO: –133 dBc/Hz
(1-MHz Offset, fOUT = 2.65 GHz) - 13-/16-Bit Reference/Feedback Divider
- 25-Bit Fractional-N and Integer-N PLL
- Low RMS Jitter: 0.35 ps
- Input Reference Frequency Range:
0.5 MHz to 350 MHz - Programmable Output Divide-by-1/-2/-4/-8
- Four Differential LO Outputs
- External VCO Input with Programmable VCO
On/Off Control
The TRF3765 is a wideband Integer-N/Fractional-N frequency synthesizer with an integrated, wideband voltage-controlled oscillator (VCO). Programmable output dividers enable continuous frequency coverage from 300 MHz to 4.8 GHz. Four separate differential, open-collector RF outputs allow multiple devices to be driven in parallel without the need of external splitters.
The TRF3765 also accepts external VCO input signals and allows on/off control through a programmable control output. For maximum flexibility and wide reference frequency range, wide-range divide ratio settings are programmable and an off-chip loop filter can be used.
The TRF3765 is available in an RHB-32 QFN package.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TRF3765EVM — Módulo de evaluación TRF3765
TSW3065EVM — Módulo de evaluación de fuente de oscilador local independiente TSW3065
The TSW3065EVM is based on Texas Instruments integer-N / Fractional –N frequency synthesizer with integrated wideband VCO TRF3765. Its frequency ranges from 300 MHz to 4.8 GHz. It provides programmable output power with a combination of amplifier and programmable attenuator. TSW3065EVM has an (...)
SLWC108 — TRF3765 GUI
Productos y hardware compatibles
Productos
PLL y sintetizadores de RF
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ABACO-3P-FMC30RFFPGA — Tarjeta intermedia FPGA Abaco Systems® FMC30RF
PLLATINUMSIM-SW — PLLatinum Sim Tool
PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.
Productos y hardware compatibles
Productos
Búferes de reloj
Generadores de señal de reloj
Limpiadores de fluctuación de reloj
Sincronizadores de red de reloj
PLL y sintetizadores de RF
Demoduladores IQ
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Software
Software de aplicación y estructura
IDE, configuración, compilador o depurador
Soporte de software
TIDA-00431 — Diseño de referencia ADC de 4 GSPS de muestreo RF con amplificador diferencial de acoplamiento de CC
This reference design describes a wideband RF (...)
TIDA-01015 — Diseño de referencia de reloj de 4 GHz para ADC de alta velocidad de 12 bits en osciloscopios digita
TIDA-00826 — Diseño de referencia de extremo frontal del osciloscopio de 2 GHz de 50 ohmios
TIDA-00359 — Diseño de referencia de la solución de registro de tiempo para ADC de GSPS
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.