8-pin (DCT) package image

TXS0102DCTT ACTIVO

Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto e inserci

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TXS0102DCTTG4, TXS0102DCTTE4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TXS0102DCTR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN | NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
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
Encapsulado | Pines SSOP (DCT) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TXS0102

  • No direction-control signal needed
  • Maximum data rates:
    • 24 Mbps (push pull)
    • 2 Mbps (open drain)
  • Available in the Texas Instruments NanoStar™ integrated circuit package
  • 1.65 V to 3.6 V on A port and 2.3 V to 5.5 V on B port (V CCA ≤ V CCB)
  • V CC isolation feature: if either V CC input is at GND, both ports are in the High-Impedance state
  • No power-supply sequencing required: either V CCA or V CCB can be ramped first
  • I off supports partial-power-down mode operation
  • Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, Class II
  • ESD protection exceeds JESD 22:
    • A port:
      • 2500-V Human-Body Model (A114-B)
      • 250-V Machine Model (A115-A)
      • 1500-V Charged-Device Model (C101)
    • B port:
      • 8-kV Human-Body Model (A114-B)
      • 250-V Machine Model (A115-A)
      • 1500-V Charged-Device Model (C101)

Descripción de TXS0102

This two-bit non-inverting translator is a bidirectional voltage-level translator and can be used to establish digital switching compatibility between mixed-voltage systems. It uses two separate configurable power-supply rails, with the A ports supporting operating voltages from 1.65 V to 3.6 V while it tracks the V CCA supply, and the B ports supporting operating voltages from 2.3 V to 5.5 V while it tracks the V CCB supply. This allows the support of both lower and higher logic signal levels while providing bidirectional translation capabilities between any of the 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V voltage nodes.

When the output-enable (OE) input is low, all I/Os are placed in the high-impedance state, which significantly reduces the power-supply quiescent current consumption.

To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE should be tied to GND through a pulldown resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sourcing capability of the driver.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TXS0102DCTR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información