3-pin (DBZ) package image

ATL431AIDBZR アクティブ

2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG | NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

ATL431 の特徴

  • Adjustable Regulated Output of 2.5 V to 36 V
  • Very-Low Operating Current
    • IKA(min) = 35 µA (Max)
    • IREF = 150 nA (Max)
  • Internally Compensated for Stability
    • Stable With No Capacitive Load
  • Reference Voltage Tolerances at 25°C
    • 0.5% for B Grade
    • 1% for A Grade
  • Typical Temperature Drift
    • 5 mV (–40°C to +85°C); I Version
    • 6 mV (–40°C to +125°C); Q Version
  • Extended Cathode Current Range 35 µA to 100 mA
  • Low Output Impedance of 0.3 Ω (Max)

ATL431 に関する概要

The ATL431 and ATL432 are three-terminal adjustable shunt regulators, with specified thermal stability over applicable automotive, commercial, and industrial temperature ranges. The output voltage can be set to any value between Vref (approximately 2.5 V) and 36 V, with two external resistors. These devices have a typical output impedance of 0.05 Ω. Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making these devices excellent replacements for Zener diodes in many applications, such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies.

The ATL43x has > 20x improvement cathode current range over it’s TL43x predecessor. It also is stable with a wider range of load capacitance types and values.

ATL431 and ATL432 are the exact same parts but with different pinouts and order numbers. The ATL43x is offered in two grades, with initial tolerances (at 25°C) of 0.5%, 1%, for the B and A grade, respectively. In addition, low output drift vs temperature ensures consistent voltage regulation over the entire temperature range.

The ATL43xxI devices are characterized for operation from –40°C to +85°C, and the ATL43xxQ devices are characterized for operation from –40°C to +125°C.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら