BUF22821
- 24-CHANNEL GAMMA
- 22-CHANNEL PROGRAMMABLE
- 2-CHANNEL STATIC GAMMA
- 2-CHANNEL PROGRAMMABLE VCOM
- 10-BIT RESOLUTION
- 16x REWRITABLE NONVOLATILE MEMORY
- TWO INDEPENDENT MEMORY BANKS
- RAIL-TO-RAIL OUTPUT
- LOW SUPPLY CURRENT: 0.5mA/channel
- SUPPLY VOLTAGE: 9V to 20V
- DIGITAL SUPPLY: 2V to 5.5V
- I2C™ INTERFACE
- APPLICATIONS
- TFT-LCD REFERENCE DRIVERS
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
I2C is a trademark of NXP Semiconductors.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The BUF22821 offers 22 programmable gamma channels, two programmable VCOM channels, and two static gamma channels. It is ideal for the new 10-bit source drivers that require 22 gamma channels.
The final gamma and VCOM values can be stored in the on-chip, nonvolatile memory. To allow for programming errors or liquid crystal display (LCD) panel rework, the BUF22821 supports up to 16 write operations to the on-chip memory. The BUF22821 has two separate banks of memory, allowing simultaneous storage of two different gamma curves to facilitate switching between gamma curves.
All gamma and VCOM channels offer a rail-to-rail output that typically swings to within 100mV of either supply rail with a 10mA load. All channels are programmed using an I2C interface that supports standard operations up to 400kHz and high-speed data transfers up to 3.4MHz.
The BUF22821 is manufactured using Texas Instruments' proprietary, state-of-the-art, high-voltage CMOS process. This process offers very dense logic and high supply voltage operation of up to 20V. The BUF22821 is offered in a HTSSOP-38 PowerPAD™ package. It is specified from -40°C to +85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Programmable Gamma-Voltage Generator and Vcom Calibrator with Two-Bank Memory データシート (Rev. D) | 2011年 7月 12日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | BUF22821EVM-USB Users Guide (Rev. A) | 2016年 5月 31日 | ||||
アプリケーション・ノート | Driving Capacitive Loads with Gamma Buffers | 2012年 11月 20日 | ||||
その他の技術資料 | BUF22821EVM Thank You Letter | 2007年 12月 21日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | BUF22821EVM Evaluation Board User's Guide / Software Tutorial | 2007年 9月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BUF22821EVM-USB — BUF22821 評価ボード
The BUF22821EVM-USB is a platform for evaluating the performance of the BUF22821 gamma-voltage generator under various signal, reference and supply conditions.
This device offers 22 programmable gamma channels, each with 10 bit resolution.
SBOC417 — BUF22821EVM-USB User Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
SBOC418 — BUF22821EVM-USB Source Code
サポート対象の製品とハードウェア
製品
LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DCP) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。