ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

DCP020507

アクティブ

小型、2W 絶縁型非安定化 DC/DC コンバータ

製品詳細

Features 2W, Single output, Unregulated Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Push-Pull
Features 2W, Single output, Unregulated Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Push-Pull
PDIP (NVA) 7 180.292 mm² 19.18 x 9.4 SOIC (DVB) 12 184.907 mm² 17.9 x 10.33
  • 1kV 絶縁 (動作上):1 秒間テスト
  • 絶縁バリアの両側に連続的な電圧を印加: 60VDC / 42.5VAC
  • UL1950 認定部品
  • EN55022 Class B の EMC に準拠
  • 7 ピン PDIP および 12 ピン SOP パッケージ
  • Input voltage: 5V、12V、15V、24V
  • 出力電圧: 3.3V、±5V、7V、9V、±12V、±15V
  • デバイス間の同期
  • 過熱保護機能
  • 短絡保護
  • 高効率
  • 1kV 絶縁 (動作上):1 秒間テスト
  • 絶縁バリアの両側に連続的な電圧を印加: 60VDC / 42.5VAC
  • UL1950 認定部品
  • EN55022 Class B の EMC に準拠
  • 7 ピン PDIP および 12 ピン SOP パッケージ
  • Input voltage: 5V、12V、15V、24V
  • 出力電圧: 3.3V、±5V、7V、9V、±12V、±15V
  • デバイス間の同期
  • 過熱保護機能
  • 短絡保護
  • 高効率

DCP02 シリーズは、2W、絶縁型、非安定型の DC/DC コンバータ・モジュール・ファミリです。必要な外付け部品を最小限にとどめ、オンチップのデバイス保護機能を内蔵した DCP02 シリーズは、出力ディセーブルや、スイッチング周波数の同期などの追加機能も提供します。

これらの機能を備え、小型である DCP02 シリーズは広範なアプリケーションに適しており、信号パスの絶縁が必要なアプリケーションで簡単に使用できるソリューションです。

DCP02 シリーズは、2W、絶縁型、非安定型の DC/DC コンバータ・モジュール・ファミリです。必要な外付け部品を最小限にとどめ、オンチップのデバイス保護機能を内蔵した DCP02 シリーズは、出力ディセーブルや、スイッチング周波数の同期などの追加機能も提供します。

これらの機能を備え、小型である DCP02 シリーズは広範なアプリケーションに適しており、信号パスの絶縁が必要なアプリケーションで簡単に使用できるソリューションです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DCP02 シリーズ、2W、1000VRMS 絶縁型、非安定型 DC/DC コンバータ・モジュール データシート (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2020年 9月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (NVA) 7 Ultra Librarian
SOIC (DVB) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ