データシート
LM10502
- Two Highly Efficient Programmable Buck Regulators
- Integrated FETs with Low RDSON
- Bucks Operate with Their Phases Shifted to Reduce
the Input Current Ripple and Capacitor Size - Programmable Output Voltage via the SPI interface
- Overvoltage and Undervoltage Lockout
- Automatic Internal Soft Start with Power-on Reset
- PFM Mode for Low-Load, High-Efficiency Operation
- Low-Dropout LDO 3.0V, 250 mA
- SPI-Programmable Interrupt Comparator (2.0V to 4.0V) to
Monitor VIN
Key Specifications
- LM10502 - Programmable Buck Regulators:
- Buck 1: 1.1V to 3.6V; 1A
- Buck 2: 0.7V to 1.335V; 1A
- ±3% Feedback Voltage Accuracy
- Up to 95% Efficient Buck Regulators
- 2MHz Switching Frequency for Smaller Inductor Size
- 2.5 7times; 2.5 mm, 0.5 mm Pitch DSBGA Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM10502 are advanced PMUs each containing two configurable, high-efficiency buck regulators for supplying variable voltages. The device is ideal for supporting ASIC and SOC designs for Solid-State and Flash drives.
The LM10502 operate cooperatively with the application ASIC to optimize the supply voltage for low-power conditions and Power Saving modes via the SPI interface. It also supports a 250 mA LDO and a programmable Interrupt Comparator to monitor VIN.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM10502 Dual Buck +LDO Power Management Unit データシート (Rev. B) | 2013年 5月 27日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM10502EVM User's Guide | 2014年 1月 13日 | ||||
製品概要 | LM10502 Flexible Integrated Power Management Unit Product Bulletin | 2013年 5月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 25 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。