34-pin (YFR) package image

LM10506TMX-A/NOPB 新規設計での使用を推奨しません

トリプル降圧 + LDO パワー マネージメント IC (PMIC)

新規設計での使用を推奨しません custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM10506TME-A/NOPB 新規設計での使用を推奨しません custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LM10506 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YFR) | 34
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LM10506 の特徴

  • Three Highly Efficient Programmable Buck Regulators
    • Buck Regulator Outputs:
      • Buck 1: 1.1 V to 3.6 V; 1.3 A
      • Buck 2: 1.1 V to 3.6 V; 400 mA
      • Buck 3: 0.7 V to 1.335 V; 600 mA
    • ±3% Feedback Voltage Accuracy
    • Up to 95% Efficient Buck Regulators
    • 2MHz Switching Frequency for Smaller Inductor Size
    • Integrated FETs with Low RDSON
    • Bucks Operate With Their Phases Shifted to Reduce the
      Input Current Ripple and Capacitor Size
    • Programmable Output Voltage via the SPI™ Interface
    • Overvoltage and Undervoltage Lockout
    • Automatic Internal Soft Start With Power-On Reset
    • Current Overload and Thermal Shutdown Protection
    • Bypass Mode Available on
    • PFM Mode for Low-Load, High-Efficiency Operation
  • Low-Dropout LDO 3.2 V, 100 mA
  • SPI-Programmable Interrupt Comparator (2 V to 4 V)
  • Alternate Buck VOUT Selectable via H/L Logic
    Pins
  • RESET, STANDBY Pins

LM10506 に関する概要

The LM10506 is an advanced PMU containing three configurable, high-efficiency buck regulators for supplying variable voltages. The device is ideal for supporting ASIC and SOC designs for Solid-State and Flash drives.

The LM10506 operates cooperatively with ASIC to optimize the supply voltage for low-power conditions and Power Saving modes via the SPI interface. It also supports a 100-mA LDO and a programmable Interrupt Comparator.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM10506TME-A/NOPB 新規設計での使用を推奨しません custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら