LM10507
トリプル降圧 + LDO パワー マネージメント IC (PMIC)
データシート
LM10507
- Three Highly Efficient Programmable Buck Regulators
- Integrated FETs with Low RDS-ON
- Bucks Operate with their Phases Shifted to Reduce the Input Current Ripple and Capacitor Size
- Programmable Output Voltage via the SPI Interface
- Over and Under-Voltage-Lockout
- Automatic Internal Soft Start with Power-On Reset
- Current Overload and Thermal Shutdown Protection
- PFM Mode for High Efficiency at Light Load Conditions
- Low-Dropout Regulator 2.5 V, 250mA
- Hardware ENABLE and PWR_OK Terminal
- Fast Start-up for All Voltage Rails in about 3.5ms to PWR_OK
- Fast Turn-off / Active Discharge on Regulator Outputs
- Programmable Buck Regulators:
- Buck 1: 0.9 – 3.4 V; 1.6A
- Buck 2: 0.9 – 3.4 V; 1A
- Buck 3: 0.865 – 1.5 V; 1A
- ±3% Feedback Voltage Accuracy
- Up to 95% efficient Buck Regulators
- 2MHz Switching Frequency for Smaller Inductor Size
- 2.8 × 2.8 mm, 0.4 mm pitch, 34-bump µSMD Package
The LM10507 is an advanced PMU containing three configurable, high-efficiency buck regulators for supplying variable voltages. The device is ideal for supporting ASIC and SOC designs for Solid-State and Flash drives.
LM10507 operates cooperatively with ASIC to optimize the supply voltage for low power conditions and power saving modes via SPI interface. It also supports a 2.5 V 250 mA LDO.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM10507 Triple Buck + LDO Power Management Unit データシート | PDF | HTML | 2014年 5月 16日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM10507EVM User's Guide | 2014年 4月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFR) | 34 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点