データシート
LM10524
- Three Highly Efficient Programmable Buck Regulators
- Integrated FETs with Low RDSON
- Bucks Operate with Their Phases Shifted to Reduce
the Input Current Ripple and Capacitor Size - Programmable Output Voltage via the SPI Interface
- Over and Under-Voltage-Lockout
- Automatic Internal Soft Start with Power-On-Reset
- Current Overload and Thermal Shutdown Protection
- PFM Mode for High Efficiency at Light Load Conditions
- Power-Down Data Protection Enhances Data Integrity
- Bypass Mode Available on Buck 1
- Sleep Mode to Save Power During Idle Times
- DEVSLP Function
- SPI-Programmable Interrupt Comparator (2.0V to 4.0V)
- Factory Programmable Startup Sequencing for Varied Controllers
- Fast Startup for all Voltage Rails in about 3.5ms to PWR_OK
- Fast Turn-off / Active Discharge on Regulator Outputs
Key Specifications
- Single input rail with wide range: 3.3 to 5.5V
- Programmable Buck Regulator Outputs:
- Buck 1: 1.1V to 3.6V; 1.6A
- Buck 2: 1.1V to 3.6V; 1A
- Buck 3: 0.7V to 1.95V; 2.5A
- ±3% feedback voltage accuracy
- Up to 95% efficient buck regulators
- 2MHz switching frequency for smaller inductor size
- 2.815mm, 3.215mm, 0.4mm pitch, 46 bump micro SMD package
Application
- Solid-State Drives
All trademarks are the property of their respective owners.
LM10524 is an advanced PMU containing three configurable, high-efficiency buck regulators for supplying variable voltages. The device is ideal for supporting ASIC and SOC designs for SSD and Flash drives.
The LM10524 can operate cooperatively with an ASIC to optimize the supply voltage for low-power conditions and to control power saving modes via the SPI interface.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM10524 Triple Buck Power Management Unit データシート (Rev. A) | 2014年 1月 28日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM10524EVM User's Guide | 2014年 1月 22日 | ||||
製品概要 | LM10524 Power Management Unit Optimized for LSI Controllers | 2013年 5月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFR) | 46 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点