この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM20133
The LM20133 is a full featured synchronous buck regulator capable of delivering up to 3A of continuous output current. The current mode control loop can be compensated to be stable with virtually any type of output capacitor. For most cases, compensating the device only requires two external components, providing maximum flexibility and ease of use. The device is optimized to work over the input voltage range of 2.95V to 5.5V making it suited for a wide variety of low voltage systems.
The device features internal over voltage protection (OVP) and over current protection (OCP) circuits for increased system reliability. A precision enable pin and integrated UVLO allows the turn on of the device to be tightly controlled and sequenced. Start-up inrush currents are limited by both an internally fixed and externally adjustable Soft-Start circuit. Fault detection and supply sequencing is possible with the integrated power good circuit.
The switching frequency of the LM20133 can be synchronized to an external clock by use of the SYNC pin. The SYNC pin is capable of synchronizing to input signals ranging from 500 kHz to 1.5 MHz.
The LM20133 is designed to work well in multi-rail power supply architectures. The output voltage of the device can be configured to track a higher voltage rail using the SS/TRK pin. If the output of the LM20133 is pre-biased at startup it will not sink current to pull the output low until the internal soft-start ramp exceeds the voltage at the feedback pin.
The LM20133 is offered in a 16-pin eTSSOP package with an exposed pad that can be soldered to the PCB, eliminating the need for bulky heatsinks.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM20133 3A, PowerWise Synch Buck Regr w/Input Synch データシート (Rev. D 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2008年 1月 16日 | |
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1688 LM20133 Evaluation Board (Rev. B) | 2013年 5月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1747 3A LM20k Reference Designs (Rev. A) | 2013年 5月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1751 4A LM20k Reference Designs (Rev. A) | 2013年 5月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-2077 LM20k POL Module (Rev. A) | 2013年 5月 3日 | ||||
製品概要 | 5.5V耐圧版、LM20Kファミリー | 2012年 8月 20日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1688 LM20133 Evaluation Board (jp) | 2007年 10月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点