ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM20343

アクティブ

調整可能な周波数、4.5 ~ 36V、3A、電流モード、同期整流降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLVM13630 アクティブ 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、3A 降圧パワー モジュール Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Enable, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 32 Iq (typ) (µA) 2300 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Enable, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 32 Iq (typ) (µA) 2300 Duty cycle (max) (%) 80
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 4.5V ~ 36V の入力電圧範囲
  • 3A の出力電流、5.2A のピーク電流
  • パワーMOSFET: 130mΩ/110mΩ
  • 同期整流によりピーク効率は94%
  • 帰還電圧精度1.5%
  • 電流モード制御、位相補償の設定が可能
  • スイッチング周波数可変: 250kH ~ 1MHz
  • 外部同期250kHz ~ 1.5MHz
  • 出力電圧は最低0.8V まで対応
  • プリバイアス負荷に対応
  • 外付けコンデンサによりソフトスタートをプログラム可能
  • ヒステリシス付き高精度イネーブル・ピン
  • OVP、UVLO 入力およびPGOOD 出力
  • ピーク電流制限、サーマル・シャットダウンおよびリスタートによる内部保護
  • 高精度の電流制限によりインダクタのサイズを最小化
  • 電流モードの非線形スロープ補償
  • eTSSOP-20 露出パッド・パッケージ
  • 4.5V ~ 36V の入力電圧範囲
  • 3A の出力電流、5.2A のピーク電流
  • パワーMOSFET: 130mΩ/110mΩ
  • 同期整流によりピーク効率は94%
  • 帰還電圧精度1.5%
  • 電流モード制御、位相補償の設定が可能
  • スイッチング周波数可変: 250kH ~ 1MHz
  • 外部同期250kHz ~ 1.5MHz
  • 出力電圧は最低0.8V まで対応
  • プリバイアス負荷に対応
  • 外付けコンデンサによりソフトスタートをプログラム可能
  • ヒステリシス付き高精度イネーブル・ピン
  • OVP、UVLO 入力およびPGOOD 出力
  • ピーク電流制限、サーマル・シャットダウンおよびリスタートによる内部保護
  • 高精度の電流制限によりインダクタのサイズを最小化
  • 電流モードの非線形スロープ補償
  • eTSSOP-20 露出パッド・パッケージ

LM20343 は、最大3A の負荷電流を供給できる、必要な機能がすべて揃った同期整流方式降圧型レギュレータです。電流 モード制御ループは2 つの部品で外部補償され、高性能と使いやすさの両方を実現します。デバイスは4.5V ~ 36V の入力 電圧範囲で動作するよう最適化されており、高電圧システムに適しています。

デバイスは、オーバーボルテージ保護(OVP) および過電流保護(OCP) 回路を内蔵し、システムの信頼性を高めています。 デバイスの起動は、高精度イネーブル・ピン および内蔵されたアンダーボルテージ・ロックアウトにより、正確なシーケンス 制御を実現できます。スタートアップ時の突入電流は、内部固定および外部で調整可能なソフトスタート回路の両方で制限さ れます。内蔵パワーグッド(PGOOD) 回路により、異常検出および電源シーケンス制御が可能です。

このデバイスの周波数は、RT ピンとグランドの間に外部抵抗を接続することにより、250kHz ~ 1.0MHz の範囲で調節可能で す。

LM20343 は、マルチレール電源アーキテクチャで最適に動くよう設計されています。デバイスの出力電圧は、SS/TRK ピンを 使ってより高い電圧レールをトラッキングできるよう設定できます。LM20343 の出力がスタートアップ時にプリバイアスされた 場合、内部ソフトスタートの上昇が帰還ピンの電圧を超えない限り、電流シンクを行わず出力を低下させません。

LM20343 は露出パッドの付いた20 ピンeTSSOP パッケージで提供されるため、PCB にハンダ付けすることにより、大きなヒー トシンクの設置が不要となります。

LM20343 は、最大3A の負荷電流を供給できる、必要な機能がすべて揃った同期整流方式降圧型レギュレータです。電流 モード制御ループは2 つの部品で外部補償され、高性能と使いやすさの両方を実現します。デバイスは4.5V ~ 36V の入力 電圧範囲で動作するよう最適化されており、高電圧システムに適しています。

デバイスは、オーバーボルテージ保護(OVP) および過電流保護(OCP) 回路を内蔵し、システムの信頼性を高めています。 デバイスの起動は、高精度イネーブル・ピン および内蔵されたアンダーボルテージ・ロックアウトにより、正確なシーケンス 制御を実現できます。スタートアップ時の突入電流は、内部固定および外部で調整可能なソフトスタート回路の両方で制限さ れます。内蔵パワーグッド(PGOOD) 回路により、異常検出および電源シーケンス制御が可能です。

このデバイスの周波数は、RT ピンとグランドの間に外部抵抗を接続することにより、250kHz ~ 1.0MHz の範囲で調節可能で す。

LM20343 は、マルチレール電源アーキテクチャで最適に動くよう設計されています。デバイスの出力電圧は、SS/TRK ピンを 使ってより高い電圧レールをトラッキングできるよう設定できます。LM20343 の出力がスタートアップ時にプリバイアスされた 場合、内部ソフトスタートの上昇が帰還ピンの電圧を超えない限り、電流シンクを行わず出力を低下させません。

LM20343 は露出パッドの付いた20 ピンeTSSOP パッケージで提供されるため、PCB にハンダ付けすることにより、大きなヒー トシンクの設置が不要となります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 36V、3A、可変周波数同期整流降圧型レギュレータ - LM20343 データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2012年 7月 25日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1792 LM20343 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 5月 5日
アプリケーション・ノート AN-2077 LM20k POL Module (Rev. A) 2013年 5月 3日
製品概要 36V耐圧版、LM20Kファミリー 2012年 8月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM20343EVAL — LM20343 評価ボード

This evaluation board provides a solution to examine the full featured LM20343 buck switching regulator that is capable of driving up to 3A of load current. The device features a frequency adjust pin that allows the switching frequency to be adjusted from 250 kHz to 1.0 MHz. This board is capable (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

LM20343DESIGN-CALC LM20343 Calculator spreadsheet

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM20343 調整可能な周波数、4.5 ~ 36V、3A、電流モード、同期整流降圧レギュレータ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian