LM236-2.5
- Low Temperature Coefficient
- Wide Operating Current...400 µA to 10 mA
- 0.27- Dynamic Impedance
- ±1% Tolerance Available
- Specified Temperature Stability
- Easily Trimmed for Minimum Temperature Drift
- Fast Turnon
The LM236-2.5, LM336-2.5, and LM336B-2.5 integrated circuits are precision 2.5-V shunt regulator diodes. These reference circuits operate as low-temperature-coefficient 2.5-V Zeners diodes with a 0.2- dynamic impedance. A third terminal provided on the circuit allows the reference voltage and temperature coefficient to be trimmed easily.
The series is useful as precision 2.5-V low-voltage references (VZ) for digital voltmeters, power supplies, or operational-amplifier circuitry. The 2.5-V voltage reference makes it convenient to obtain a stable reference from 5-V logic supplies. Devices in this series operate as shunt regulators, and can be used as either positive or negative voltage references.
The LM236-2.5 is characterized for operation from 25°C to 85°C. The LM336-2.5 and LM336B-2.5 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM236-2.5, LM336-2.5, LM336B-2.5 データシート (Rev. E) | 2003年 10月 2日 | |||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点