データシート
LM25119Q
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲-40°C~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル1C
- デバイスCDM ESD分類レベルC4A
- エミュレーションによるピーク電流モード制御
- 広い動作電圧範囲(4.5V~42V)
- デュアル出力またはインタリーブ単一出力に容易に構成可能
- 堅牢な3.3Aピーク・ゲート駆動
- スイッチング周波数は750kHzまでプログラム可能
- (オプション)ダイオード・エミュレーション・モード
- 0.8Vから設定可能な出力電圧
- 精度1.5%の基準電圧
- 電流制限をプログラム可能
- ヒカップ・モード過負荷保護
- ソフトスタートをプログラム可能
- ライン低電圧誤動作防止をプログラム可能
- 外部バイアス電源への自動切り替え
- チャネル2イネーブルのロジック入力
- サーマル・シャットダウン
- リードレス32ピンWQFNパッケージ
LM25119Qデバイスは降圧レギュレータ・アプリケーション用に開発されたデュアル同期整流降圧型コントローラで、高電圧または変動幅が大きい入力電源で動作します。制御方法は、エミュレート電流ランプを使用した電流モード制御です。電流モード制御は、入力電圧フィードフォワード、サイクルごとの電流制限、簡単なループ補償という特長を原理的に備えています。エミュレート電流ランプの使用によって、パルス幅変調回路のノイズによる影響を抑えるとともに、入力電圧の高いアプリケーションでデューティ・サイクルがきわめて小さい状態でも信頼性の高い制御を実現します。スイッチング周波数は50kHz~750kHzの範囲で設定可能です。LM25119Qデバイスはアダプティブ・デッドタイム制御を用いて、ハイサイドとローサイドの外付けNチャネルMOSパワー・スイッチを駆動します。また、ダイオード・エミュレーション・モードをユーザーが選択可能で、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷状況で効率が向上します。
また、外部バイアスへの自動切換えに対応した高耐圧バイアス・レギュレータによって、さらに効率化を図っています。その他に、サーマル・シャットダウン、周波数の同期化、サイクルごとの電流制限、ヒカップ・モード電流制限、電圧を設定可能なライン低電圧誤動作防止などの機能を搭載しています。放熱を助ける露出ダイ接続パッドを備えて消費可能電力を増大させたリードレス32ピンWQFNパッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM25119Q 入力電圧範囲の広いデュアル同期整流降圧型コントローラ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2018年 4月 25日 |
ホワイト・ペーパー | Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) | 2018年 7月 3日 | ||||
その他の技術資料 | LM5119 and LM25119 Design tool | 2014年 2月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
LM25119 TINA-TI Transient Reference Design (LOAD TRANSIENT)
SNVM484.TSC (154 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
LM25119 TINA-TI Transient Reference Design (STARTUP)
SNVM483.TSC (224 KB) - TINA-TI Reference Design
リファレンス・デザイン
PMP20659 — 車載 1/4 ブリック 2 相同期整流降圧コンバータのリファレンス・デザイン
PMP20659 is a dual-phase synchronous buck converter reference design utilizing the LM25119-Q1 dual synchronous buck controller I.C. The design accepts an input voltage of 4.5V to 40V and provides a 5V output capable of supplying 45A of current to the load. This represents a power density design of (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTV) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点