データシート
LM2703
- 350mA, 0.7
, internal switch
- Uses small surface mount components
- Adjustable output voltage up to 21V
- 2.2V to 7V input range
- Input undervoltage lockout
- 0.01µA shutdown current
- Small 5-Lead SOT-23 package
The LM2703 is a micropower step-up DC/DC in a small 5-lead SOT-23 package. A current limited, fixed off-time control scheme conserves operating current resulting in high efficiency over a wide range of load conditions. The 22V switch allows for output voltages as high as 21V. The low 400ns off-time permits the use of tiny, low profile inductors and capacitors to minimize footprint and cost in space-conscious portable applications. The LM2703 is ideal for LCD panels requiring low current and high efficiency as well as white LED applications for cellular phone back-lighting. The LM2703 can drive up to 4 white LEDs from a single Li-Ion battery.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2703 Micropower Step-Up DC/DC Converter with 350mA Peak Current Limit (jp) データシート (Rev. E 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2006年 6月 21日 | |
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1277 LM2703/LM2704 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点