LM27313-Q1

アクティブ

30V 内部 FET スイッチ搭載、SOT-23 封止、AEC-Q100 認定済み、1.6MHz 昇圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 14 Switching frequency (min) (kHz) 1150 Switching frequency (max) (kHz) 1900 Features Enable, Light Load Efficiency, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 4 Vout (max) (V) 28 Iq (typ) (µA) 2100 Duty cycle (max) (%) 88 Switch current limit (typ) (A) 1.25
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 14 Switching frequency (min) (kHz) 1150 Switching frequency (max) (kHz) 1900 Features Enable, Light Load Efficiency, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 4 Vout (max) (V) 28 Iq (typ) (µA) 2100 Duty cycle (max) (%) 88 Switch current limit (typ) (A) 1.25
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 30V のDMOS FET スイッチ
  • スイッチング周波数1.6MHz
  • RDS(ON) の小さいDMOS FET
  • スイッチング電流最大800mA
  • 2.7V ~ 14Vまでの幅広い入力電圧範囲
  • 低シャットダウン時電流( < 1µA)
  • 5ピンSOT-23 パッケージ
  • 小型コンデンサとインダクタを使用可能
  • サイクルごとの電流制限
  • 内部補償
  • 30V のDMOS FET スイッチ
  • スイッチング周波数1.6MHz
  • RDS(ON) の小さいDMOS FET
  • スイッチング電流最大800mA
  • 2.7V ~ 14Vまでの幅広い入力電圧範囲
  • 低シャットダウン時電流( < 1µA)
  • 5ピンSOT-23 パッケージ
  • 小型コンデンサとインダクタを使用可能
  • サイクルごとの電流制限
  • 内部補償

LM27313 スイッチング・レギュレータは、1.6MHz の固定周波数で動作する、電流モードの昇圧型コンバータです。

内部800mAスイッチの電力損失を極力抑えることで可能となったSOT-23 パッケージの採用と、外付けインダクタとコンデンサの小型 化によって、きわめて高い電力密度を得ています。30V スイッチの内蔵により、5V ~ 28V の完璧な昇圧ソリューションを実現しま す。

デバイスは、待機時消費電流を抑えバッテリの動作時間の延長を可能にするロジック・レベルのシャットダウン・ピンを備えています。

サイクルごとの電流制限機能とサーマル・シャットダウン保護機能があります。内部補償は、設計を簡素化し外付け部品数を削減 します。

LM27313 スイッチング・レギュレータは、1.6MHz の固定周波数で動作する、電流モードの昇圧型コンバータです。

内部800mAスイッチの電力損失を極力抑えることで可能となったSOT-23 パッケージの採用と、外付けインダクタとコンデンサの小型 化によって、きわめて高い電力密度を得ています。30V スイッチの内蔵により、5V ~ 28V の完璧な昇圧ソリューションを実現しま す。

デバイスは、待機時消費電流を抑えバッテリの動作時間の延長を可能にするロジック・レベルのシャットダウン・ピンを備えています。

サイクルごとの電流制限機能とサーマル・シャットダウン保護機能があります。内部補償は、設計を簡素化し外付け部品数を削減 します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM27313 アクティブ 30V 内部 FET スイッチ搭載、SOT-23 封止、1.6MHz 昇圧コンバータ Commercial grade version.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM27313/LM27313Q SOT-23 パッケージ、30V FET スイッチ内蔵1.6MHz 昇圧型コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2011年 7月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

PMP15014 — 車載用インフォテインメント電源システムのリファレンス デザイン

PME15014 は、インフォテインメント システム向けに車載バッテリ直結のフロント エンド電源を実現する設計を採用しています。高電圧入力へのニーズを満たす 1 段構造の電源システムを使用しており、負荷のニーズがさまざまに異なる複数の出力レールに対して低電圧を供給します。また、このシステムは過渡保護と逆極性保護も実現しています。入力電圧範囲 (Vin) の広い降圧段は、2.1MHz の周波数で動作し、AM バンドを回避しているほか、CISPER 25 に対応する差動型 EMI フィルタを使用して、優れた EMI 特性を発揮します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ