この製品には新バージョンがあります。
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと類似の機能
LM2853
- 3V~5.5Vの入力電圧範囲
- 出力電圧を0.8V~3.3Vの範囲で、100mV刻みに
出荷時にEEPROMで設定 - 最大負荷電流: 3A
- 電圧モード制御
- タイプ3補償を内蔵
- スイッチング周波数: 550kHz
- 低いスタンバイ電流: 12µA
- 40mΩのMOSFETスイッチを内蔵
- 標準の電圧オプション
- 0.8、1.0、1.2、1.5、1.8、2.5、3.0、3.3V
- 露出パッドの14リードHTSSOP (PWP)パッケージ
LM2853同期整流降圧レギュレータは、550kHzの降圧スイッチング電圧レギュレータで、最大3Aの負荷を駆動でき、ラインおよび負荷レギュレーションが非常に優れています。LM2853は3V~5.5Vの入力電圧を受け付け、出力電圧は0.8V~3.3Vの範囲で、100mV刻みにカスタマイズ可能です(工場出荷時にプログラム)。タイプ3補償を内蔵しているため、少ない部品数でソリューションを構成でき、外付け部品の選択が非常に簡単になります。HTSSOP-14 (PWP)パッケージにより、LM2853の熱性能が強化されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2853 3A、550kHz、同期整流降圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 10月 31日 |
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1513 LM2853 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) | 2013年 4月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1973 Benefits and Challenges of High-Frequency Regulators (Rev. A) | 2013年 4月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
LM2853 TINA-TI Average Reference Design
SNVM260.TSC (138 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
LM2853 TINA-TI Transient Reference Design
SNVM262.TSC (3287 KB) - TINA-TI Reference Design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点