LM3402HV
The LM3402/02HV are monolithic switching regulators designed to deliver constant currents to high power LEDs. Ideal for automotive, industrial, and general lighting applications, they contain a high-side N-channel MOSFET switch with a current limit of 735 mA (typical) for step-down (Buck) regulators. Hysteretic control with controlled on-time coupled with an external resistor allow the converter output voltage to adjust as needed to deliver a constant current to series and series - parallel connected arrays of LEDs of varying number and type, LED dimming by pulse width modulation (PWM), broken/open LED protection, low-power shutdown and thermal shutdown complete the feature set.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3404FSTDIMEV — LM3404FSTDIMEV - 高速調光およびトゥルー・コンスタント LED 電流評価ボード
The LM3404/04HV are buck regulator derived controlled current sources designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) at forward currents of up to 1.0A (LM3404/04HV). This evaluation board demonstrates the enhanced thermal performance, fast dimming and true constant (...)
LM3404MREVAL — LM3402 LM3404 ハイ・パワー PSOP-8 評価ボード
The LM3402/02HV and LM3404/04HV are buck regulator derived controlled current sources designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) such as the Luxeon™ K2 Emitter at forward currents of up to 0.5A (LM3402/02HV) or 1.0A (LM3404/04HV). This evaluation board (...)
LM3402 TINA-TI Transient Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。