ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ 照明 LED ドライバ

LED 電力供給向け、1.6MHz 1A 定電流、降圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 15 Vout (max) (V) 13.5 Vout (min) (V) 0.2 Iout (max) (A) 1 Iq (typ) (mA) 1.8 Features Enable/Shutdown, Integrated Switch, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method PWM Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 15 Vout (max) (V) 13.5 Vout (min) (V) 0.2 Iout (max) (A) 1 Iq (typ) (mA) 1.8 Features Enable/Shutdown, Integrated Switch, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method PWM Number of channels 1 Rating Catalog
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • VIN動作範囲: 3V~15V
  • 1Aで5個までの高輝度LEDを直列に駆動
  • 薄型のSOT-6パッケージ
  • スイッチング周波数: 1.6MHz
  • EN/DIM入力によるLEDのイネーブルとPWM調光
  • 300mΩ NMOSスイッチ
  • VIN = 5Vのときシャットダウン電流40nA
  • 内部補償ありの電流モード制御
  • サイクルごとの電流制限
  • 入力電圧UVLO
  • 過電流保護
  • サーマル・シャットダウン

アプリケーション

  • LEDドライバ
  • 定電流電源
  • 産業用ライティング
  • LEDフラッシュライト

All trademarks are the property of their respective owners.

  • VIN動作範囲: 3V~15V
  • 1Aで5個までの高輝度LEDを直列に駆動
  • 薄型のSOT-6パッケージ
  • スイッチング周波数: 1.6MHz
  • EN/DIM入力によるLEDのイネーブルとPWM調光
  • 300mΩ NMOSスイッチ
  • VIN = 5Vのときシャットダウン電流40nA
  • 内部補償ありの電流モード制御
  • サイクルごとの電流制限
  • 入力電圧UVLO
  • 過電流保護
  • サーマル・シャットダウン

アプリケーション

  • LEDドライバ
  • 定電流電源
  • 産業用ライティング
  • LEDフラッシュライト

All trademarks are the property of their respective owners.

LM3405は1A定電流の降圧型LEDドライバで、大電力LEDを駆動する単純で高効率のソリューションを実現できるよう設計されています。消費電力を最小化するために0.205Vの基準電圧フィードバック制御を搭載し、各種のLEDを駆動するために1個の外部抵抗で電流を設定できます。スイッチング周波数は内部的に1.6MHzに設定されているため、小型の表面実装インダクタおよびコンデンサを使用できます。LM3405は電流モード制御と内部補償を備えているため、使いやすく、範囲の広い動作条件全体にわたって予測可能で高性能なレギュレーションを実現します。このデバイスは、最大入力電圧が15Vであり、最大3個の高輝度LEDを1Aの順方向電流で直列に駆動でき、単一LEDの順方向電圧は約3.7Vです。追加機能として、ユーザーがアクセス可能なEN/DIMピンによるLEDのイネーブルとPWM調光、サーマル・シャットダウン、サイクル単位の電流制限、過電流保護が搭載されています。

LM3405は1A定電流の降圧型LEDドライバで、大電力LEDを駆動する単純で高効率のソリューションを実現できるよう設計されています。消費電力を最小化するために0.205Vの基準電圧フィードバック制御を搭載し、各種のLEDを駆動するために1個の外部抵抗で電流を設定できます。スイッチング周波数は内部的に1.6MHzに設定されているため、小型の表面実装インダクタおよびコンデンサを使用できます。LM3405は電流モード制御と内部補償を備えているため、使いやすく、範囲の広い動作条件全体にわたって予測可能で高性能なレギュレーションを実現します。このデバイスは、最大入力電圧が15Vであり、最大3個の高輝度LEDを1Aの順方向電流で直列に駆動でき、単一LEDの順方向電圧は約3.7Vです。追加機能として、ユーザーがアクセス可能なEN/DIMピンによるLEDのイネーブルとPWM調光、サーマル・シャットダウン、サイクル単位の電流制限、過電流保護が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS92513 アクティブ 42V、1.5A、アナログ電流が調整可能な降圧 LED ドライバ This product provides both analog dimming and PWM dimming capabilities and it supports up to 1.5 A output current. Input voltage up to 42 V.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3405 LED電源用1.6MHz、1A定電流、降圧型レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 2月 7日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日
アプリケーション・ノート AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) 2013年 5月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1590 LM3405 Demo Board (Rev. A) 2013年 5月 1日
ユーザー・ガイド AN-1685 LM3405A Demo Board (Rev. B) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート Powering & Dimming High-Brightness LEDs w/ LM3405 Constant-Current Buck Reg (Rev. A) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (jp) 最新英語版 (Rev.A) 2007年 10月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM3405XEVAL — 1.6MHz、1A 定電流・降圧レギュレータ、LED 電源用

The LM3405 demo board is configured to drive a series string of high power, high brightness LEDs at a forward current of 1A using the LM3405 constant current buck regulator. The board can accept a full input operating range of 3V to 15V. The converter output voltage adjusts as needed to maintain a (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ