LM3411
- 3.3Vおよび5Vの固定電圧、標準グレードで±1%、Aグレードで±0.5%の初期許容誤差
- カスタム電圧を利用可能(3V~17V)
- 広い出力電流範囲(20μA~15mA)
- 低い温度ドリフト係数
- 5ピンSOT-23表面実装パッケージで提供(テープ&リール)
アプリケーション
- 絶縁型DC-DC PWMスイッチング・レギュレータ・システム用のセカンダリ・コントローラ
- LDOレギュレータとともに、高精度の固定出力レギュレータとして使用
- 高精度のモニタリング・アプリケーション
- 多くの種類のレギュレータとともに、精度向上およびパフォーマンス強化のために使用
All trademarks are the property of their respective owners.
LM3411は低消費電力の固定電圧(3.3Vまたは5V)の高精度シャント・レギュレータです。光アイソレータを駆動し、スイッチング・レギュレータ内のフィードバック絶縁を提供するよう設計されています。
LM3411の回路には、内部補償付きのオペアンプ、バンドギャップ・リファレンス、NPN出力トランジスタ、および電圧設定用抵抗が含まれています。
温度ドリフト曲率修正付きの、トリムされた高精度バンドギャップ・リファレンスにより、動作温度範囲内で1%の精度が保証されます(Aグレード・バージョン)。より大きなサーボ・システムの一部として使用する場合は、外部からアンプの反転入力にアクセスしてループ周波数補償を実装できます。出力はオープン・エミッタNPNトランジスタで、最大15mAの負荷電流を駆動できます。
ダイ・サイズが小さいため、LM3411は超小型の5ピンのSOT-23表面実装パッケージで提供されています。このパッケージは、スペースの制約が厳しいアプリケーションでの使用に理想的です。
主な用途は、正確な出力電圧を提供(トリム不要)し、絶縁型DC-DCコンバータで非常に優れたレギュレーションを維持することですが、他の種類の電圧レギュレータやパワー半導体と組み合わせて、高精度抵抗やトリムなしに正確な出力電圧を提供する目的にも使用できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3411高精度セカンダリ・レギュレータおよびドライバ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2016年 7月 6日 |
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1305 LM5030 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1095 Design of Isolated Converters Using Simple Switchers (Rev. B) | 2013年 4月 23日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Versatility of the LM5030 PWM Push-Pull Controller | 2003年 12月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点