LM3429
- LM3429Q1 はAEC-Q100 グレード1 認定のオートモーティ
ブ・グレード製品( – 40 °~+ 125 °Cの動作接合部温度) - 入力電圧範囲: 4.5V ~ 75V
- 電流センス電圧を調整可能
- ハイサイドの電流センシング
- 2Ω、ピーク1A のMOSFET ゲート・ドライバ
- 入力アンダーボルテージ保護
- オーバーボルテージ保護
- PWM 調光
- アナログ調光
- サイクルごとの電流制限
- プログラム可能なスイッチング周波数
- サーマル・シャットダウン
LM3429 は汎用的で高耐圧LED ドライバ向けN チャネルMOSFET コントローラです。降圧型、昇圧型、昇降圧型、 SEPIC のいずれのトポロジでも容易に構成できます。こうした柔軟性に加えて75V の入力電圧定格を備えたLM3429 は、きわ めて多様なアプリケーション・ファミリでLED を点灯させるのに適しています。
ハイサイド電流センス電圧が可変であり、可能な限り高い効率のもとでLED 電流の正確なレギュレーションを行なえます。 LM3429 には、ピーク電流モード制御とプレディクティブ( 予見的) オフタイマを組み合わせたプレディクティブ・オフタイム (PRO) 制御が採用されています。この制御方式の採用により、ループ補償の設計が容易になるとともに、固有の入力電圧 フィードフォワード補償を提供しています。
LM3429 には、4.5V ~ 75V の広範な入力電圧範囲で機能する高耐圧スタートアップ・レギュレータが内蔵されています。内 部PWM コントローラはスイッチング周波数が最大2.0MHz まで設定可能なように設計されており、コンパクトなソリューションを 実現します。他の機能には、アナログ調光、PWM 調光、オーバーボルテージ保護、アンダーボルテージ・ロックアウト、サ イクルごとの電流制限、サーマル・シャットダウンがあります。
LM3429 は、高さが低く放熱特性に優れた14 ピンTSSOP EPパッケージで供給されます。
LM3429Q1 は、AEC-Q100 グレード1 認定のオートモーティブ・グレード製品です。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3429BKBSTEVAL — LM3429 - N チャネル・コントローラ LED ドライバ、昇降圧 評価ボード
This wide range evaluation board showcases the LM3429 NFET controller used with a buck-boost current regulator. It is designed to drive 4 to 8 LEDs at a maximum average LED current of 1A from a DC input voltage of 10 to 70V.
The evaluation board showcases most features of the LM3429 including PWM (...)
LM3429BSTEVAL — LM3429 - N チャネル・コントローラ LED ドライバ、昇降圧 評価ボード
This evaluation board showcases the LM3429 NFET controller used with a boost current regulator. It is designed to drive 9 to 12 LEDs at a maximum average LED current of 1A from a DC input voltage of 10 to 26V.
The evaluation board showcases most features of the LM3429 including PWM dimming, (...)
LM3429 TINA-TI Transient Reference Design
MR16 or PAR38 LED Bulb Ref Design w/the LM3429 LED Driver CAD Files
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。