ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

LM3429-Q1

アクティブ

車載、定電流 LED ドライバ向け、シンプルな N チャネル・コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS92691-Q1 アクティブ 車載向け、レール・ツー・レールの電流センス・アンプ搭載、マルチトポロジー LED ドライバ Cuk controller and flyback controller topology capable with integrated N-channel FET.

製品詳細

Number of channels 1 Topology Boost Controller, Buck-Boost Controller, SEPIC Controller Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 75 Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 72 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 1.6 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Thermal shutdown
Number of channels 1 Topology Boost Controller, Buck-Boost Controller, SEPIC Controller Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 75 Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 72 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 1.6 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • LM3429Q1 はAEC-Q100 グレード1 認定のオートモーティ
    ブ・グレード製品( – 40 °~+ 125 °Cの動作接合部温度)
  • 入力電圧範囲: 4.5V ~ 75V
  • 電流センス電圧を調整可能
  • ハイサイドの電流センシング
  • 2Ω、ピーク1A のMOSFET ゲート・ドライバ
  • 入力アンダーボルテージ保護
  • オーバーボルテージ保護
  • PWM 調光
  • アナログ調光
  • サイクルごとの電流制限
  • プログラム可能なスイッチング周波数
  • サーマル・シャットダウン
  • LM3429Q1 はAEC-Q100 グレード1 認定のオートモーティ
    ブ・グレード製品( – 40 °~+ 125 °Cの動作接合部温度)
  • 入力電圧範囲: 4.5V ~ 75V
  • 電流センス電圧を調整可能
  • ハイサイドの電流センシング
  • 2Ω、ピーク1A のMOSFET ゲート・ドライバ
  • 入力アンダーボルテージ保護
  • オーバーボルテージ保護
  • PWM 調光
  • アナログ調光
  • サイクルごとの電流制限
  • プログラム可能なスイッチング周波数
  • サーマル・シャットダウン

LM3429 は汎用的で高耐圧LED ドライバ向けN チャネルMOSFET コントローラです。降圧型、昇圧型、昇降圧型、 SEPIC のいずれのトポロジでも容易に構成できます。こうした柔軟性に加えて75V の入力電圧定格を備えたLM3429 は、きわ めて多様なアプリケーション・ファミリでLED を点灯させるのに適しています。

ハイサイド電流センス電圧が可変であり、可能な限り高い効率のもとでLED 電流の正確なレギュレーションを行なえます。 LM3429 には、ピーク電流モード制御とプレディクティブ( 予見的) オフタイマを組み合わせたプレディクティブ・オフタイム (PRO) 制御が採用されています。この制御方式の採用により、ループ補償の設計が容易になるとともに、固有の入力電圧 フィードフォワード補償を提供しています。

LM3429 には、4.5V ~ 75V の広範な入力電圧範囲で機能する高耐圧スタートアップ・レギュレータが内蔵されています。内 部PWM コントローラはスイッチング周波数が最大2.0MHz まで設定可能なように設計されており、コンパクトなソリューションを 実現します。他の機能には、アナログ調光、PWM 調光、オーバーボルテージ保護、アンダーボルテージ・ロックアウト、サ イクルごとの電流制限、サーマル・シャットダウンがあります。

LM3429 は、高さが低く放熱特性に優れた14 ピンTSSOP EPパッケージで供給されます。

LM3429Q1 は、AEC-Q100 グレード1 認定のオートモーティブ・グレード製品です。

LM3429 は汎用的で高耐圧LED ドライバ向けN チャネルMOSFET コントローラです。降圧型、昇圧型、昇降圧型、 SEPIC のいずれのトポロジでも容易に構成できます。こうした柔軟性に加えて75V の入力電圧定格を備えたLM3429 は、きわ めて多様なアプリケーション・ファミリでLED を点灯させるのに適しています。

ハイサイド電流センス電圧が可変であり、可能な限り高い効率のもとでLED 電流の正確なレギュレーションを行なえます。 LM3429 には、ピーク電流モード制御とプレディクティブ( 予見的) オフタイマを組み合わせたプレディクティブ・オフタイム (PRO) 制御が採用されています。この制御方式の採用により、ループ補償の設計が容易になるとともに、固有の入力電圧 フィードフォワード補償を提供しています。

LM3429 には、4.5V ~ 75V の広範な入力電圧範囲で機能する高耐圧スタートアップ・レギュレータが内蔵されています。内 部PWM コントローラはスイッチング周波数が最大2.0MHz まで設定可能なように設計されており、コンパクトなソリューションを 実現します。他の機能には、アナログ調光、PWM 調光、オーバーボルテージ保護、アンダーボルテージ・ロックアウト、サ イクルごとの電流制限、サーマル・シャットダウンがあります。

LM3429 は、高さが低く放熱特性に優れた14 ピンTSSOP EPパッケージで供給されます。

LM3429Q1 は、AEC-Q100 グレード1 認定のオートモーティブ・グレード製品です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS92692-Q1 アクティブ スペクトラム拡散周波数変調機能と内部 PWM ジェネレータ搭載、高精度 LED コントローラ This product is a multi-topology low-side NFET LED controller with spread spectrum capability. It supports both analog and PWM dimming (with external P-FET).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3429 LM3429Q1 定電流LED ドライバ向けN チャネル・コントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) 最新英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2010年 1月 19日
ホワイト・ペーパー LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) 2018年 3月 27日
アプリケーション・ノート AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) 2013年 5月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1969 LM3424 Boost Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1985 LM3429 Buck-Boost Evaluation Board (Rev. C) 2013年 5月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1986 LM3429 Boost Evaluation Board (Rev. B) 2013年 5月 3日
アプリケーション・ノート AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A) 2013年 4月 23日
ユーザー・ガイド MR16 or PAR38 LED Bulb Ref Design w/the LM3429 LED Driver User Guide 2012年 1月 27日
アプリケーション・ノート Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (jp) 最新英語版 (Rev.A) 2007年 10月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM3429BKBSTEVAL — LM3429 - N チャネル・コントローラ LED ドライバ、昇降圧 評価ボード

This wide range evaluation board showcases the LM3429 NFET controller used with a buck-boost current regulator. It is designed to drive 4 to 8 LEDs at a maximum average LED current of 1A from a DC input voltage of 10 to 70V.

The evaluation board showcases most features of the LM3429 including PWM (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM3429BSTEVAL — LM3429 - N チャネル・コントローラ LED ドライバ、昇降圧 評価ボード

This evaluation board showcases the LM3429 NFET controller used with a boost current regulator. It is designed to drive 9 to 12 LEDs at a maximum average LED current of 1A from a DC input voltage of 10 to 26V.

The evaluation board showcases most features of the LM3429 including PWM dimming, (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM3429 PSpice Transient Model (Rev. C)

SNVM655C.ZIP (114 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ