LM3532
- Drives up to 3 Parallel High-Voltage LED Strings
at 40 V Each With up to 90% Efficiency - 0.4% Typical Current Matching Between Strings
- 256 Level Logarithmic and Linear Brightness
Control With 14-Bit Equivalent Dimming - I2C-Compatible Interface
- Direct Read Back of Ambient Light Sensor Via
8-bit ADC - Programmable Dual Ambient Light Sensor Inputs
With Internal Sensor Gain Selection - Dual External PWM Inputs for LED Brightness
Adjustment - Independent Current String Brightness Control
- Programmable LED Current Ramp Rates
- 40-V Overvoltage Protection
- 1-A Typical Current Limit
The LM3532 is a 500-kHz fixed frequency asynchronous boost converter which provides the power for 3 high-voltage, low-side current sinks. The device is programmable over an I2C-compatible interface and has independent current control for all three channels. The adaptive current regulation method allows for different LED currents in each current sink thus allowing for a wide variety of backlight and keypad applications.
The main features of the LM3532 include dual ambient light sensor inputs each with 32 internal voltage setting resistors, 8-bit logarithmic and linear brightness control, dual external PWM brightness control inputs, and up to 1000:1 dimming ratio with programmable fade in and fade out settings.
The LM3532 is available in a 16-pin, 0.4-mm pitch thin DSBGA package. The device operates over a 2.7-V to 5.5-V input voltage range and the −40°C to +85°C temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3532 High-Efficiency White LED Driver With Programmable Ambient Light Sensing Capability and I2C-Compatible Interface データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2015年 8月 28日 | ||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Analog PWM Dimming in White-LED Drivers | 2016年 12月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications | 2016年 10月 24日 | ||||
ユーザー・ガイド | AN-2249 LM3532 Evaluation Kit (Rev. B) | 2013年 4月 30日 | ||||
ユーザー・ガイド | AN-2249 LM3532 Evaluation Kit | 2012年 6月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3532EVM — LM3532 評価モジュール
LM3532SW-LINUX — LM3532 向け Linux ドライバ
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: No
Available through git.ti.com: (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。