LM3533
- Drives Two Parallel High-Voltage LED Strings for
Display and Keypad Lighting - High-Voltage Strings Capable of up to 40-V
Output Voltage and up to 90% Efficiency - Up to 30 mA per Current Sink (Both Backlight and
Indicator) - 14-Bit Equivalent Exponential Dimming With 8-Bit
Programmable Backlight Code - Selectable Analog ALS Input with 128
Programmable Gain-Setting Resistors or PWM
ALS Input With Internal Low-Pass Filter - PWM Input for Content Adjustable Brightness
Control - Five Low-Voltage Current Sinks for Indicator LEDs
- Integrated Charge Pump for Improved Efficiency
and VIN Operating Range - Internal Pattern Generation Engine
- Fully Configurable LED Grouping and Control
- Four Programmable Overvoltage Protection
Thresholds (16 V, 24 V, 32 V, and 40 V) - Programmable 500-kHz and 1-MHz Switching
Frequency - 27-mm2 Total Solution Size
The LM3533 is a complete power source for backlight, keypad, and indicator LEDs in smartphone handsets. The high-voltage inductive boost converter provides the power for two series LED strings for display backlight and keypad functions (HVLED1 and HVLED2). The integrated charge pump provides the bias for the five low-voltage indicator LED current sinks (LVLED1 to LVLED5). All low-voltage current sinks can have a programmable pattern modulated onto their output current for a wide variety of blinking patterns.
Additional features include a pulse width modulation (PWM) control input for content adjustable backlight control (CABC), and an ambient light sensor interface (ALS) with an internal 8-bit ADC to provide automatic current adjustment based upon ambient light conditions. Both the PWM and ALS inputs can be used to control any high- or low-voltage current sink.
The LM3533 is fully programmable via an I2C-compatible interface. The device is available in a 20-pin DSBGA and operates over a 2.7-V to 5.5-V input voltage range and a −40°C to +85°C temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3533 Complete Lighting Power Solution for Smartphone Handsets データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 9月 27日 | ||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Analog PWM Dimming in White-LED Drivers | 2016年 12月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications | 2016年 10月 24日 | ||||
アプリケーション・ノート | Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters | 2016年 9月 6日 | ||||
ユーザー・ガイド | AN-2250 LM3533 Evaluation Kit (Rev. B) | 2013年 4月 30日 | ||||
ユーザー・ガイド | AN-2250 LM3533 Evaluation Kit | 2012年 6月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3533EVAL — LM3533 評価モジュール
The LM3533 Evaluation Module (LM3533EVM) is designed to fully evaluate the LM3533 Dual String backlight driver + 5 indicatorLED driver. The LM3533EVM consists of the National Semiconductor USB Interface Board and the LM3533 EvaluationBoard. The Texas Instruments USB Interface Board Rev 1.1 provides (...)
LM3533SW-LINUX — Linux ドライバ、LM3533 用
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。